Menü Suche

Offene Kabeltüllen ‒ Schnelleinbautüllen

Auf Lager

Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Hauptmaterial Kaufen
0,0915 € - 0,1972 € 7000 Auf Lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylchlorid
0,473 € - 0,7673 € 7 Auf Lager
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,1241 € - 0,2606 € 10541 Auf Lager
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2098 € - 0,4494 € 5000 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1109 € - 0,2392 € 5000 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1301 € - 0,2758 € 10482 Auf Lager
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0949 € - 0,2019 € 12000 Auf Lager
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2576 € - 0,5499 € 48000 Auf Lager
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylchlorid
0,3379 € - 0,7185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1562 € - 0,337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2576 € - 0,5499 € 12480 Auf Lager
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1109 € - 0,2392 € 7000 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1859 € - 0,2249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
6.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,1845 € - 0,2232 € 14606 Auf Lager
13.5 mm
6.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,1401 € - 0,2956 € 6091 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0949 € - 0,2019 € 9000 Auf Lager
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1389 € - 0,2956 € 1000 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1301 € - 0,2758 € 302 Auf Lager
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0915 € - 0,1972 € 42900 Auf Lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylchlorid
0,3379 € - 0,7185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylchlorid
  • von 3
Schnellmontage-Tülle 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Preisbereich
0,1972 € - 0,0915 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeltülle 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Preisbereich
0,7673 € - 0,473 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnellmontage-Tülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Schnellmontage-Tülle 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Preisbereich
0,2606 € - 0,1241 €

Lagerbestände
10541 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Preisbereich
0,4494 € - 0,2098 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Preisbereich
0,2392 € - 0,1109 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Preisbereich
0,2758 € - 0,1301 €

Lagerbestände
10482 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Preisbereich
0,2019 € - 0,0949 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Preisbereich
0,5499 € - 0,2576 €

Lagerbestände
48000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Preisbereich
0,7185 € - 0,3379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Preisbereich
0,337 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Preisbereich
0,5499 € - 0,2576 €

Lagerbestände
12480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Preisbereich
0,2392 € - 0,1109 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Preisbereich
0,2249 € - 0,1859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Preisbereich
0,2232 € - 0,1845 €

Lagerbestände
14606 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Preisbereich
0,2956 € - 0,1401 €

Lagerbestände
6091 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Preisbereich
0,2019 € - 0,0949 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Preisbereich
0,2956 € - 0,1389 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10091142

Preisbereich
0,2758 € - 0,1301 €

Lagerbestände
302 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10091104

Preisbereich
0,1972 € - 0,0915 €

Lagerbestände
42900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

10091180

Preisbereich
0,7185 € - 0,3379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790