Menü Suche

Offene Kabeltüllen ‒ Schnelleinbautüllen

Auf Lager

Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Hauptmaterial Kaufen
0,1562 € - 0,337 € 8400 Auf Lager
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1999 € - 0,4257 € 2800 Auf Lager
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinylchlorid
10091005 0,0961 € - 0,1972 € 70436 Auf Lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylchlorid
0,3379 € - 0,7214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylchlorid
0,3323 € - 0,3618 € 2998 Auf Lager
19.5 mm
12.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,2069 € - 0,2393 € 6592 Auf Lager
14.5 mm
7.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,2534 € - 0,29 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
10.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,3998 € - 0,4365 € 3361 Auf Lager
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Silikonkautschuk
0,2041 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.6 mm
12.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,6674 € - 0,6674 € 954 Auf Lager
29.5 mm
22.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,5012 € - 0,6237 € 9280 Auf Lager
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Polyvinylchlorid
0,5913 € - 0,9602 € 5747 Auf Lager
20.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
  • von 3
Schnellmontage-Tülle 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Preisbereich
0,337 € - 0,1562 €

Lagerbestände
8400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10091067

Preisbereich
0,4257 € - 0,1999 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Preisbereich
0,1972 € - 0,0961 €

Lagerbestände
70436 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Preisbereich
0,7214 € - 0,3379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Preisbereich
0,3618 € - 0,3323 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Preisbereich
0,2393 € - 0,2069 €

Lagerbestände
6592 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Preisbereich
0,29 € - 0,2534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Preisbereich
0,4365 € - 0,3998 €

Lagerbestände
3361 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    29.5 mm
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Preisbereich
0,2323 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Preisbereich
0,6674 € - 0,6674 €

Lagerbestände
954 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    29.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tülle 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198

Preisbereich
0,6237 € - 0,5012 €

Lagerbestände
9280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnellmontage-Tülle
  • Korpusdurchmesser
    13.5 mm
  • Korpuslänge
    9.7 mm
Tülle 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204

Preisbereich
0,9602 € - 0,5913 €

Lagerbestände
5747 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnellmontage-Tülle
  • Korpusdurchmesser
    14.0 mm
  • Korpuslänge
    1.6 mm