Menü Suche

One-Touch-Befestigung mit Kugelsperrbolzen

In Produktion

One-Touch-Befestigungen mit Kugelsperrbolzen sind ideal für Anwendungen, die schnelle und wiederholte Änderungen bei Werkzeugen oder Positionierung erfordern, mit nur einem einzigen Handgriff. Sie sind strapazierfähig und bieten eine sichere und robuste Befestigungslösung.

Sie bestehen aus drei Teilen: einem Gehäuse, einer Feder und einem Kugellager. Die Feder hält das Kugellager an seinem Platz und wenn Druck ausgeübt wird, löst es sich vom Gehäuse und gibt die Befestigung frei. Das Kugellager sichert die Befestigung, wenn es zurück in das Gehäuse gedrückt wird.

Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sie sind temperaturbeständig bis zu 180 C und können für Anwendungen wie Antriebsriemen oder Maschinenabdeckungen verwendet werden.

  • Sie sind strapazierfähig und bieten eine sichere und robuste Befestigungslösung.
  • Sie bestehen aus drei Teilen: einem Gehäuse, einer Feder und einem Kugellager.
  • Sie kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Tastentyp d2 Material h1 d3 d1 -0.05|-0.10 m Kaufen
53,0007 € - 70,6676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-Griff
18.0
Edelstahl
34.0
10.0
41,1166 € - 54,8222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Drucktaste
16.0
Edelstahl
35.0
10.0
43,8603 € - 58,4804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-Griff
18.0
Stahl
34.0
10.0
53,0007 € - 70,6676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-Griff
18.0
Edelstahl
34.0
10.0
69,4474 € - 92,5965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-Griff
18.0
Edelstahl
34.0
10.0
27,4136 € - 36,5515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Drucktaste
12.0
Stahl
12.0
6.0
43,8603 € - 58,4804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-Griff
18.0
Stahl
34.0
10.0
37,4788 € - 49,9717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Drucktaste
12.0
Edelstahl
25.0
6.0
53,0007 € - 70,6676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Drucktaste
16.0
Edelstahl
32.0
10.0
69,4474 € - 92,5965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-Griff
18.0
Edelstahl
34.0
10.0
52,0836 € - 69,4448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Drucktaste
12.0
Edelstahl
23.0
6.0
50,2647 € - 67,0196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-Griff
14.0
Edelstahl
25.0
6.0
41,1166 € - 54,8222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-Griff
14.0
Stahl
25.0
6.0
29,2554 € - 39,0073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Drucktaste
16.0
Stahl
16.0
10.0
36,554 € - 48,7387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vertiefte Taste
16.0
Stahl
35.0
10.0
35,6369 € - 47,5159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vertiefte Taste
12.0
Stahl
25.0
6.0
66,7113 € - 88,9485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-Griff
14.0
Edelstahl
25.0
6.0
One-Touch-Befestigung M3 x 0.5 31.0 Edelstahl

20190651

Preisbereich
70,6676 € - 53,0007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
One-Touch-Befestigung M12 x 1.5 34.4 Edelstahl

20191931

Preisbereich
54,8222 € - 41,1166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Drucktaste
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
  • d4
    11.0
One-Touch-Befestigung M3 x 0.5 31.0 Stahl

20190316

Preisbereich
58,4804 € - 43,8603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
One-Touch-Befestigung M3 x 0.5 31.0 Edelstahl

20190644

Preisbereich
70,6676 € - 53,0007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
One-Touch-Befestigung M3 x 0.5 31.0 Edelstahl

20190675

Preisbereich
92,5965 € - 69,4474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
One-Touch-Befestigung M8 x 1.25 22.0 Stahl

20190606

Preisbereich
36,5515 € - 27,4136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Drucktaste
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    12.0
  • d4
    8.0
One-Touch-Befestigung M3 x 0.5 31.0 Stahl

20190309

Preisbereich
58,4804 € - 43,8603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
One-Touch-Befestigung M8 x 1.25 22.0 Edelstahl

20190620

Preisbereich
49,9717 € - 37,4788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Drucktaste
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
  • d4
    8.0
One-Touch-Befestigung M12 x 1.5 39.4 Edelstahl

20190200

Preisbereich
70,6676 € - 53,0007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Drucktaste
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
  • d4
    12.0
One-Touch-Befestigung M3 x 0.5 31.0 Edelstahl

20190682

Preisbereich
92,5965 € - 69,4474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
One-Touch-Befestigung M8 x 1.25 26.0 Edelstahl

20190194

Preisbereich
69,4448 € - 52,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Drucktaste
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    23.0
  • d4
    8.0
One-Touch-Befestigung M2 x 0.4 24.5 Edelstahl

20190637

Preisbereich
67,0196 € - 50,2647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
One-Touch-Befestigung M2 x 0.4 24.5 Stahl

20190293

Preisbereich
54,8222 € - 41,1166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
One-Touch-Befestigung M12 x 1.5 34.4 Stahl

20190217

Preisbereich
39,0073 € - 29,2554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Drucktaste
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    16.0
  • d4
    11.0
One-Touch-Befestigung M12 x 1.5 34.5 Stahl

20190187

Preisbereich
48,7387 € - 36,554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Vertiefte Taste
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
  • d4
    11.0
One-Touch-Befestigung M8 x 1.25 22.0 Stahl

20190170

Preisbereich
47,5159 € - 35,6369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Vertiefte Taste
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
  • d4
    8.0
One-Touch-Befestigung M2 x 0.4 24.5 Edelstahl

20190668

Preisbereich
88,9485 € - 66,7113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0