Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1886 € - 0,2154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2154 € - 0,2154 € | 9000 Auf Lager |
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6392 € - 0,6392 € | 14244 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1886 € - 0,2154 € | 23000 Auf Lager |
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7307 € - 0,7307 € | 27487 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1705 € - 0,2084 € | 14000 Auf Lager |
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1577 € - 0,1802 € | 46000 Auf Lager |
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1577 € - 0,1802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,918 € - 0,918 € | 1000 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,1855 € - 3,1855 € | 379 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
0,8659 € - 0,8659 € | 14000 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
0,7842 € - 0,7842 € | 4991 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,1697 € - 3,1697 € | 436 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
2,7124 € - 2,7755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,1066 € - 3,1066 € | 996 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,6493 € - 2,7124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
10162118 | 3,3747 € - 3,3747 € | 500 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
3,0436 € - 3,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
3,4063 € - 3,4063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
1,0715 € - 1,0715 € | 1000 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.