Menü Suche

Parallele Schutzstopfen mit Abziehlasche - PCR

Auf Lager

Eine beliebte Serie paralleler Schutzstopfen mit einem Laschen-Design. Entwickelt für einen effektiven Schutz bei Lagerung und Transport. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Diese Stopfen haben eine integrierte Lasche, die eine schnelle und mühelose Entfernung ohne den Einsatz zusätzlicher Werkzeuge ermöglicht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTLLPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L D h d Kaufen
0,1136 € - 0,1768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
38.0 mm
0,0477 € - 0,0743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
18.5 mm
9.5 mm
15.5 mm
0,0618 € - 0,0961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
27.3 mm
10.0 mm
23.6 mm
0,1682 € - 0,2616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
68.0 mm
11.5 mm
62.0 mm
0,0974 € - 0,1516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
38.3 mm
10.0 mm
34.0 mm
0,125 € - 0,1944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
44.5 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,027 € - 0,042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
12.0 mm
7.5 mm
9.5 mm
0,1971 € - 0,3066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.5 mm
82.0 mm
10.7 mm
78.0 mm
0,2219 € - 0,3452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
96.0 mm
0,0231 € - 0,0359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
6.7 mm
3.9 mm
4.3 mm
0,0397 € - 0,0618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.5 mm
0,2091 € - 0,3253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
90.0 mm
11.2 mm
84.0 mm
0,1749 € - 0,2721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
75.0 mm
11.2 mm
68.0 mm
0,182 € - 0,2832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
76.0 mm
9.7 mm
73.0 mm
0,2176 € - 0,3385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
97.0 mm
10.0 mm
94.0 mm
0,1407 € - 0,2189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
53.2 mm
10.3 mm
49.0 mm
0,1274 € - 0,1982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
48.0 mm
10.2 mm
41.0 mm
0,1493 € - 0,2322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
60.4 mm
10.8 mm
54.0 mm
0,0942 € - 0,1465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
33.5 mm
0,1715 € - 0,2668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
64.0 mm
  • von 4
Paralleler Schutzstopfen 38.0 mm LDPE - PCR Grün

20746544

Preisbereich
0,1768 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 15.5 mm LDPE - PCR Grün

20746322

Preisbereich
0,0743 € - 0,0477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 23.6 mm LDPE - PCR Grün

20746384

Preisbereich
0,0961 € - 0,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.6 mm
  • D
    27.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.5 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 62.0 mm LDPE - PCR Grün

20746735

Preisbereich
0,2616 € - 0,1682 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 34.0 mm LDPE - PCR Grün

20746490

Preisbereich
0,1516 € - 0,0974 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 40.0 mm LDPE - PCR Grün

20746582

Preisbereich
0,1944 € - 0,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    44.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 9.5 mm LDPE - PCR Grün

20746247

Preisbereich
0,042 € - 0,027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 78.0 mm LDPE - PCR Grün

20746810

Preisbereich
0,3066 € - 0,1971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • L
    43.5 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 96.0 mm LDPE - PCR Grün

20746872

Preisbereich
0,3452 € - 0,2219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 4.3 mm LDPE - PCR Grün

20746216

Preisbereich
0,0359 € - 0,0231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.3 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • L
    7.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 13.5 mm LDPE - PCR Grün

20746292

Preisbereich
0,0618 € - 0,0397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 84.0 mm LDPE - PCR Grün

20746841

Preisbereich
0,3253 € - 0,2091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 68.0 mm LDPE - PCR Grün

20746759

Preisbereich
0,2721 € - 0,1749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 73.0 mm LDPE - PCR Grün

20746773

Preisbereich
0,2832 € - 0,182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • L
    30.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 94.0 mm LDPE - PCR Grün

20746865

Preisbereich
0,3385 € - 0,2176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 49.0 mm LDPE - PCR Grün

20746643

Preisbereich
0,2189 € - 0,1407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    49.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    10.3 mm
  • L
    17.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 41.0 mm LDPE - PCR Grün

20746599

Preisbereich
0,1982 € - 0,1274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 54.0 mm LDPE - PCR Grün

20746674

Preisbereich
0,2322 € - 0,1493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    54.0 mm
  • D
    60.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 33.5 mm LDPE - PCR Grün

20746483

Preisbereich
0,1465 € - 0,0942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 64.0 mm LDPE - PCR Grün

20746742

Preisbereich
0,2668 € - 0,1715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    64.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    45.0 mm
  • Farbe
    Grün