Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Gewindegrößen (alle) | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4362 € - 0,4847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.378 in
162.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,6489 € - 0,721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.953 in
202.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,5757 € - 0,6397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.165 in
182.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 1,0923 € - 1,6991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.425 in
214.0 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,6318 € - 0,7021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.48 in
190.0 mm
|
7.701 in
195.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.693 in
170.0 mm
|
6.913 in
175.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.701 in
221.0 mm
|
8.937 in
227.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4022 € - 0,6256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.748 in
146.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.575 in
167.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
|
||
| 0,6378 € - 0,7087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
8.189 in
208.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4293 € - 0,4771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,4677 € - 0,5197 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.929 in
176.0 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,0578 € - 0,0899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1475 € - 0,2294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
3.484 in
88.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2154 € - 0,3351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,3597 € - 0,5595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4022 € - 0,6256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.591 in
142.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.654 in
169.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4362 € - 0,4847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.