Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,0315 € - 0,049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,1286 € - 0,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.0 mm
76.5 mm
9.5 mm
0,118 € - 0,1836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,1739 € - 0,2706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
0,0119 € - 0,0132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0342 € - 0,0532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
92.5 mm
10.0 mm
0,0533 € - 0,0829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
0,0679 € - 0,1057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.5 mm
55.5 mm
9.5 mm
0,1074 € - 0,1671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
68.0 mm
75.0 mm
11.0 mm
0,0328 € - 0,0511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
33.0 mm
10.5 mm
0,0124 € - 0,0193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,0394 € - 0,0612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
38.5 mm
10.5 mm
0,0122 € - 0,0189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,0472 € - 0,0735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.5 mm
42.0 mm
10.5 mm
0,1372 € - 0,2135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,0522 € - 0,0813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
46.5 mm
10.5 mm
0,0627 € - 0,0975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,1449 € - 0,2254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 28.5 mm LDPE - PCR Grün

20744434

Preisbereich
0,049 € - 0,0315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 73.0 mm LDPE - PCR Grün

20744793

Preisbereich
0,20 € - 0,1286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 71.0 mm LDPE - PCR Grün

20744298

Preisbereich
0,1836 € - 0,118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 86.0 mm LDPE - PCR Grün

20744885

Preisbereich
0,2706 € - 0,1739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 4.5 mm LDPE - PCR Grün

20744335

Preisbereich
0,0132 € - 0,0119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 30.5 mm LDPE - PCR Grün

20744458

Preisbereich
0,0532 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 90.0 mm LDPE - PCR Grün

20744922

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 43.0 mm LDPE - PCR Grün

20745011

Preisbereich
0,0829 € - 0,0533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 53.5 mm LDPE - PCR Grün

20744649

Preisbereich
0,1057 € - 0,0679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    53.5 mm
  • D
    55.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 68.0 mm LDPE - PCR Grün

20744748

Preisbereich
0,1671 € - 0,1074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 29.5 mm LDPE - PCR Grün

20744441

Preisbereich
0,0511 € - 0,0328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 5.5 mm LDPE - PCR Grün

20745080

Preisbereich
0,0193 € - 0,0124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 34.0 mm LDPE - PCR Grün

20744489

Preisbereich
0,0612 € - 0,0394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 5.0 mm LDPE - PCR Grün

20745073

Preisbereich
0,0189 € - 0,0122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 38.5 mm LDPE - PCR Grün

20744564

Preisbereich
0,0735 € - 0,0472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.5 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 78.0 mm LDPE - PCR Grün

20744816

Preisbereich
0,2135 € - 0,1372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 42.0 mm LDPE - PCR Grün

20744571

Preisbereich
0,0813 € - 0,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 50.0 mm LDPE - PCR Grün

20745035

Preisbereich
0,0975 € - 0,0627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN50
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 84.0 mm LDPE - PCR Grün

20744861

Preisbereich
0,2254 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 88.0 mm LDPE - PCR Grün

20744908

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR