Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,041 € - 0,0638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,1003 € - 0,1561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
0,0342 € - 0,0532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,0114 € - 0,0127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
7.0 mm
4.5 mm
0,0453 € - 0,0706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
41.5 mm
10.5 mm
0,0614 € - 0,0956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,0463 € - 0,072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
0,0472 € - 0,0735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.5 mm
42.0 mm
10.5 mm
0,0444 € - 0,0691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,0186 € - 0,029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
18.5 mm
9.5 mm
3/8" GAS
DN15
0,0492 € - 0,0765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.5 mm
43.3 mm
10.7 mm
1.1/4" GAS
0,0143 € - 0,0223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
0,0522 € - 0,0813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
46.5 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
99.0 mm
102.0 mm
9.5 mm
0,0722 € - 0,1123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
0,0291 € - 0,0323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
30.0 mm
10.5 mm
0,0356 € - 0,0395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.5 mm
35.0 mm
10.0 mm
0,0627 € - 0,0975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,1109 € - 0,1726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 35.0 mm LDPE - PCR Grün

20744502

Preisbereich
0,0638 € - 0,041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 66.0 mm LDPE - PCR Grün

20744281

Preisbereich
0,1561 € - 0,1003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 30.5 mm LDPE - PCR Grün

20744458

Preisbereich
0,0532 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 3.5 mm LDPE - PCR Grün

20744403

Preisbereich
0,0127 € - 0,0114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.5 mm
  • D
    7.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 37.5 mm LDPE - PCR Grün

20744540

Preisbereich
0,0706 € - 0,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    37.5 mm
  • D
    41.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 49.0 mm LDPE - PCR Grün

20744618

Preisbereich
0,0956 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 38.0 mm LDPE - PCR Grün

20744557

Preisbereich
0,072 € - 0,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 38.5 mm LDPE - PCR Grün

20744564

Preisbereich
0,0735 € - 0,0472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.5 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 37.0 mm LDPE - PCR Grün

20744533

Preisbereich
0,0691 € - 0,0444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 15.5 mm LDPE - PCR Grün

20745288

Preisbereich
0,029 € - 0,0186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8" GAS
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN15
Paralleler Schutzstopfen 39.5 mm LDPE - PCR Grün

20745608

Preisbereich
0,0765 € - 0,0492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    39.5 mm
  • D
    43.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1.1/4" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 9.0 mm LDPE - PCR Grün

20745158

Preisbereich
0,0223 € - 0,0143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8'' GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 42.0 mm LDPE - PCR Grün

20744571

Preisbereich
0,0813 € - 0,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 100.0 mm LDPE - PCR Grün

20745004

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 99.0 mm LDPE - PCR Grün

20744991

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    99.0 mm
  • D
    102.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 56.0 mm LDPE - PCR Grün

20744670

Preisbereich
0,1123 € - 0,0722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 26.5 mm LDPE - PCR Grün

20745493

Preisbereich
0,0323 € - 0,0291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 31.5 mm LDPE - PCR Grün

20745561

Preisbereich
0,0395 € - 0,0356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.5 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 50.0 mm LDPE - PCR Grün

20745035

Preisbereich
0,0975 € - 0,0627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN50
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 69.0 mm LDPE - PCR Grün

20744755

Preisbereich
0,1726 € - 0,1109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR