Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,0112 € - 0,0125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
93.0 mm
97.0 mm
9.5 mm
0,0522 € - 0,0813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
46.5 mm
10.5 mm
0,0722 € - 0,1123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
0,118 € - 0,1836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,0119 € - 0,0132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0512 € - 0,0797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,136 € - 0,2115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,0328 € - 0,0511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
33.0 mm
10.5 mm
0,0933 € - 0,1451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
64.0 mm
67.5 mm
9.5 mm
0,0453 € - 0,0706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
41.5 mm
10.5 mm
0,0614 € - 0,0956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,0792 € - 0,1232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 3.0 mm LDPE - PCR Grün

20744397

Preisbereich
0,0125 € - 0,0112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 93.0 mm LDPE - PCR Grün

20744953

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    93.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 42.0 mm LDPE - PCR Grün

20744571

Preisbereich
0,0813 € - 0,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 56.0 mm LDPE - PCR Grün

20744670

Preisbereich
0,1123 € - 0,0722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 71.0 mm LDPE - PCR Grün

20744298

Preisbereich
0,1836 € - 0,118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 4.5 mm LDPE - PCR Grün

20744335

Preisbereich
0,0132 € - 0,0119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 41.0 mm LDPE - PCR Grün

20744359

Preisbereich
0,0797 € - 0,0512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN40
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 77.0 mm LDPE - PCR Grün

20744809

Preisbereich
0,2115 € - 0,136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 29.5 mm LDPE - PCR Grün

20744441

Preisbereich
0,0511 € - 0,0328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 64.0 mm LDPE - PCR Grün

20744373

Preisbereich
0,1451 € - 0,0933 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    64.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 37.5 mm LDPE - PCR Grün

20744540

Preisbereich
0,0706 € - 0,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    37.5 mm
  • D
    41.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 49.0 mm LDPE - PCR Grün

20744618

Preisbereich
0,0956 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 61.0 mm LDPE - PCR Grün

20744366

Preisbereich
0,1232 € - 0,0792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR