Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,0152 € - 0,0237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
0,0132 € - 0,0205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,0149 € - 0,0166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
0,0162 € - 0,0252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
0,019 € - 0,0211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,0179 € - 0,0278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,0129 € - 0,0201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,0219 € - 0,0243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
23.0 mm
10.5 mm
0,125 € - 0,1945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
99.0 mm
102.0 mm
9.5 mm
0,1372 € - 0,2135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,1074 € - 0,1671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
68.0 mm
75.0 mm
11.0 mm
0,2154 € - 0,3351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
107.0 mm
110.0 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
92.5 mm
10.0 mm
0,0143 € - 0,0223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
0,0194 € - 0,0215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
19.5 mm
0,0233 € - 0,0362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
0,0137 € - 0,0214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 10.5 mm LDPE - PCR Grün

20745189

Preisbereich
0,0237 € - 0,0152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN10
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 7.0 mm LDPE - PCR Grün

20745110

Preisbereich
0,0205 € - 0,0132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 98.0 mm LDPE - PCR Grün

20744984

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 10.0 mm LDPE - PCR Grün

20745172

Preisbereich
0,0166 € - 0,0149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 12.0 mm LDPE - PCR Grün

20745219

Preisbereich
0,0252 € - 0,0162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 16.0 mm LDPE - PCR Grün

20745295

Preisbereich
0,0211 € - 0,019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 14.5 mm LDPE - PCR Grün

20745264

Preisbereich
0,0278 € - 0,0179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 6.5 mm LDPE - PCR Grün

20745103

Preisbereich
0,0201 € - 0,0129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 19.5 mm LDPE - PCR Grün

20745363

Preisbereich
0,0243 € - 0,0219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 72.0 mm LDPE - PCR Grün

20744786

Preisbereich
0,1945 € - 0,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 99.0 mm LDPE - PCR Grün

20744991

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    99.0 mm
  • D
    102.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 78.0 mm LDPE - PCR Grün

20744816

Preisbereich
0,2135 € - 0,1372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 68.0 mm LDPE - PCR Grün

20744748

Preisbereich
0,1671 € - 0,1074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 107.0 mm LDPE - PCR Grün

20745066

Preisbereich
0,3351 € - 0,2154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    107.0 mm
  • D
    110.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 88.0 mm LDPE - PCR Grün

20744908

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 90.0 mm LDPE - PCR Grün

20744922

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 9.0 mm LDPE - PCR Grün

20745158

Preisbereich
0,0223 € - 0,0143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8'' GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 16.5 mm LDPE - PCR Grün

20745301

Preisbereich
0,0215 € - 0,0194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Paralleler Schutzstopfen 21.0 mm LDPE - PCR Grün

20745394

Preisbereich
0,0362 € - 0,0233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 8.0 mm LDPE - PCR Grün

20745134

Preisbereich
0,0214 € - 0,0137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR