Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,0453 € - 0,0706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
41.5 mm
10.5 mm
0,0602 € - 0,0936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.5 mm
52.0 mm
10.5 mm
0,0679 € - 0,1057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.5 mm
55.5 mm
9.5 mm
0,1109 € - 0,1726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
0,1215 € - 0,189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
0,0737 € - 0,1146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
2" GAS
0,1372 € - 0,2135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
92.5 mm
10.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
96.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
0,1423 € - 0,2214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,0127 € - 0,0197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
9.5 mm
6.0 mm
0,0146 € - 0,0227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
93.0 mm
97.0 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
89.0 mm
92.5 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
97.0 mm
99.0 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,0132 € - 0,0205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0152 € - 0,0237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 37.5 mm LDPE - PCR Grün

20744540

Preisbereich
0,0706 € - 0,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    37.5 mm
  • D
    41.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 48.5 mm LDPE - PCR Grün

20744601

Preisbereich
0,0936 € - 0,0602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.5 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 53.5 mm LDPE - PCR Grün

20744649

Preisbereich
0,1057 € - 0,0679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    53.5 mm
  • D
    55.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 69.0 mm LDPE - PCR Grün

20744755

Preisbereich
0,1726 € - 0,1109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 71.5 mm LDPE - PCR Grün

20744779

Preisbereich
0,189 € - 0,1215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 57.0 mm LDPE - PCR Grün

20744687

Preisbereich
0,1146 € - 0,0737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 78.0 mm LDPE - PCR Grün

20744816

Preisbereich
0,2135 € - 0,1372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 90.0 mm LDPE - PCR Grün

20744922

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 96.0 mm LDPE - PCR Grün

20745059

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 82.0 mm LDPE - PCR Grün

20744847

Preisbereich
0,2214 € - 0,1423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 6.0 mm LDPE - PCR Grün

20745097

Preisbereich
0,0197 € - 0,0127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 9.5 mm LDPE - PCR Grün

20745165

Preisbereich
0,0227 € - 0,0146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 91.0 mm LDPE - PCR Grün

20744939

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 93.0 mm LDPE - PCR Grün

20744953

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    93.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 89.0 mm LDPE - PCR Grün

20744915

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    89.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 97.0 mm LDPE - PCR Grün

20744977

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    97.0 mm
  • D
    99.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 95.0 mm LDPE - PCR Grün

20745042

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 7.0 mm LDPE - PCR Grün

20745110

Preisbereich
0,0205 € - 0,0132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 10.5 mm LDPE - PCR Grün

20745189

Preisbereich
0,0237 € - 0,0152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN10
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 92.0 mm LDPE - PCR Grün

20744946

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR