Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Gewindegrößen (alle) | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0291 € - 0,0323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0202 € - 0,0224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0273 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
0,0349 € - 0,0387 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1" GAS
|
|
||
0,0247 € - 0,0385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0335 € - 0,0372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,0206 € - 0,0229 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0303 € - 0,0471 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0639 € - 0,0995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0237 € - 0,0369 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0263 € - 0,0409 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
0,0356 € - 0,0395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,0322 € - 0,0357 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0257 € - 0,0401 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,037 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.28 in
32.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN32
|
||
0,0285 € - 0,0443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0228 € - 0,0355 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.807 in
20.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN20
|
||
0,0297 € - 0,033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,3597 € - 0,5595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.961 in
126.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
|
||
0,0737 € - 0,1146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.