Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Gewindegrößen (alle) | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3597 € - 0,5595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.173 in
106.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.055 in
103.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,3597 € - 0,5595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.803 in
122.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,0756 € - 0,1177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,2662 € - 0,4141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.606 in
117.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
0,2662 € - 0,4141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
0,2662 € - 0,4141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
0,0737 € - 0,1146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
0,3979 € - 0,619 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
0,4362 € - 0,4847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
0,5757 € - 0,6397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.165 in
182.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
0,8433 € - 0,937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.425 in
214.0 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
1,1603 € - 1,805 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.921 in
252.0 mm
|
10.276 in
261.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
0,4293 € - 0,4771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
0,4362 € - 0,4847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.378 in
162.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
0,6489 € - 0,721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.953 in
202.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
1,0923 € - 1,6991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
0,4022 € - 0,6256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.591 in
142.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
0,4532 € - 0,5036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.654 in
169.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.