Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Die Kopfhöhen dieser Schrauben mit sehr niedrigem Profil betragen nur etwa ein Drittel der Kopfhöhen normaler Passschrauben. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.
Sie sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie. Diese Schrauben sind geeignet für pharmazeutische und andere Anwendungen.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Material | l2 | A/F | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3196 € - 6,1679 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
6.0
|
1.7
|
20.0
|
Edelstahl 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 4,1015 € - 5,8564 € | 139 Auf Lager |
M6
|
8.0
|
2.0
|
10.0
|
Edelstahl 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| 2,409 € - 3,437 € | 238 Auf Lager |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
Edelstahl 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 2,274 € - 3,2501 € | 34 Auf Lager |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
Edelstahl 303
|
4.0
|
2.0
|
||
| 5,5656 € - 7,9538 € | 90 Auf Lager |
M8
|
10.0
|
2.7
|
25.0
|
Edelstahl 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| 5,2541 € - 7,5074 € | 90 Auf Lager |
M6
|
8.0
|
2.0
|
25.0
|
Edelstahl 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| 4,3196 € - 6,1679 € | 94 Auf Lager |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
Edelstahl 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 4,06 € - 5,7941 € | 62 Auf Lager |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
Edelstahl 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| 5,3891 € - 7,6943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
Edelstahl 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| 4,5376 € - 6,4898 € | 80 Auf Lager |
M8
|
10.0
|
2.7
|
16.0
|
Edelstahl 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| 2,409 € - 3,437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
2.0
|
16.0
|
Edelstahl 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| 2,274 € - 3,2501 € | 290 Auf Lager |
M3
|
4.0
|
1.3
|
8.0
|
Edelstahl 303
|
4.0
|
2.0
|
||
| 2,814 € - 4,0081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
6.0
|
1.7
|
5.0
|
Edelstahl 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 4,6311 € - 6,6144 € | 60 Auf Lager |
M6
|
8.0
|
2.0
|
20.0
|
Edelstahl 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| 3,3851 € - 4,8388 € | 84 Auf Lager |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
Edelstahl 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| 3,8731 € - 5,5345 € | 97 Auf Lager |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
Edelstahl 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 2,4921 € - 3,572 € | 535 Auf Lager |
M4
|
5.0
|
1.3
|
10.0
|
Edelstahl 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 3,4785 € - 4,9634 € | 145 Auf Lager |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
Edelstahl 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 3,8731 € - 5,5345 € | 57 Auf Lager |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
Edelstahl 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 4,3196 € - 6,1679 € | 100 Auf Lager |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
Edelstahl 303
|
12.0
|
5.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.