Menü Suche

Passschrauben mit durchgehender Bohrung - Zylinderkopf

Auf Lager

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Passschrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage bei Platzeinschränkungen geeignet und die Präzisionsschulter ermöglicht eine genaue Anbringung. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Das Ansatzdesign dieser Schrauben bietet eine größere Oberfläche für besseren Halt.
  • Das Hohldesign dieser Schrauben ermöglicht eine kontrollierte Luftzirkulation, die sie ideal für Anwendungen macht, bei denen eine gute Ventilation entscheidend ist.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0098.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
106 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Kaufen
4,9931 € - 6,654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
30.0
M8
5,3089 € - 7,082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
25.0
M6
3,1792 € - 4,239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
8.0
M4
4,9217 € - 6,5623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
6,2159 € - 8,2844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
4,1982 € - 5,5943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
20.0
M5
3,6582 € - 4,8708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
14.0
M4
4,3715 € - 5,8286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
16.0
M6
3,7804 € - 5,044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
16.0
M3
3,5665 € - 4,7587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
5.0
M6
5,8184 € - 7,7545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
4,9625 € - 6,6133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
12.0
M10
2,9754 € - 3,9639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
3,1894 € - 4,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
2,629 € - 3,5053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
4,6466 € - 6,1955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
3,8212 € - 5,095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
16.0
M2
5,6045 € - 7,4692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
3,2811 € - 4,3715 € 2 Auf Lager
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
8.0
M5
3,057 € - 4,076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
M4
  • von 6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M8 30.0 316 Edelstahl

20241261

Preisbereich
6,654 € - 4,9931 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 25.0 316 Edelstahl

20241193

Preisbereich
7,082 € - 5,3089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M4 8.0 316 Edelstahl

20240943

Preisbereich
4,239 € - 3,1792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 20.0 316 Edelstahl

20241186

Preisbereich
6,5623 € - 4,9217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M10 25.0 316 Edelstahl

20241285

Preisbereich
8,2844 € - 6,2159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 20.0 Edelstahl 303

20240561

Preisbereich
5,5943 € - 4,1982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M4 14.0 Edelstahl 303

20240448

Preisbereich
4,8708 € - 3,6582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 16.0 Edelstahl 303

20240653

Preisbereich
5,8286 € - 4,3715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M3 16.0 Edelstahl 303

20240349

Preisbereich
5,044 € - 3,7804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 5.0 Edelstahl 303

20240592

Preisbereich
4,7587 € - 3,5665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M10 25.0 Edelstahl 303

20240769

Preisbereich
7,7545 € - 5,8184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M10 12.0 Edelstahl 303

20240752

Preisbereich
6,6133 € - 4,9625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M4 6.0 Edelstahl 303

20240394

Preisbereich
3,9639 € - 2,9754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M3 10.0 Edelstahl 303

20240325

Preisbereich
4,2492 € - 3,1894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M3 4.0 Edelstahl 303

20240288

Preisbereich
3,5053 € - 2,629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 20.0 Edelstahl 303

20240660

Preisbereich
6,1955 € - 4,6466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M2 16.0 Edelstahl 303

20240264

Preisbereich
5,095 € - 3,8212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M3 35.0 Edelstahl 303

20240363

Preisbereich
7,4692 € - 5,6045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 8.0 Edelstahl 303

20240523

Preisbereich
4,3715 € - 3,2811 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M4 7.0 Edelstahl 303

20240400

Preisbereich
4,076 € - 3,057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    7.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0