Menü Suche

Passschrauben - ohne Kopf

In Produktion

Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.

Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.

Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.

  • Excellent shear resistance.
  • Widely used in electronic, machinery, automotive and construction applications.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0126

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
20 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 w1 d1 l1 d2 Kaufen
1,08 € - 1,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
0.5
4.0
6.0
M3
1,26 € - 1,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
0.8
6.5
4.0
M5
1,38 € - 1,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1.0
8.0
8.0
M6
1,08 € - 1,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
0.5
4.0
3.0
M3
1,26 € - 1,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
0.8
6.5
6.0
M5
1,38 € - 1,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1.0
8.0
10.0
M6
1,18 € - 1,18 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
0.6
5.5
3.0
M4
1,38 € - 1,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1.0
8.0
4.0
M6
1,08 € - 1,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
0.5
4.0
5.0
M3
1,26 € - 1,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
0.8
6.5
8.0
M5
1,26 € - 1,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
0.8
6.5
10.0
M5
1,08 € - 1,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
0.5
4.0
2.5
M3
1,18 € - 1,18 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
0.6
5.5
8.0
M4
1,08 € - 1,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
0.5
4.0
4.0
M3
1,18 € - 1,18 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
0.6
5.5
6.0
M4
1,38 € - 1,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1.0
8.0
6.0
M6
1,18 € - 1,18 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
0.6
5.5
4.0
M4
1,38 € - 1,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1.0
8.0
5.0
M6
1,18 € - 1,18 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
0.6
5.5
5.0
M4
1,26 € - 1,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
0.8
6.5
5.0
M5
Ansatzschraube M3 4.0 6.0 Edelstahl 303

20756017

Preisbereich
1,08 € - 1,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Ansatzschraube M5 6.5 4.0 Edelstahl 303

20756079

Preisbereich
1,26 € - 1,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Ansatzschraube M6 8.0 8.0 Edelstahl 303

20756154

Preisbereich
1,38 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Ansatzschraube M3 4.0 3.0 Edelstahl 303

20755980

Preisbereich
1,08 € - 1,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    3.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Ansatzschraube M5 6.5 6.0 Edelstahl 303

20756093

Preisbereich
1,26 € - 1,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Ansatzschraube M6 8.0 10.0 Edelstahl 303

20756161

Preisbereich
1,38 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Ansatzschraube M4 5.5 3.0 Edelstahl 303

20756024

Preisbereich
1,18 € - 1,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.5
  • l1
    3.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Ansatzschraube M6 8.0 4.0 Edelstahl 303

20756123

Preisbereich
1,38 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Ansatzschraube M3 4.0 5.0 Edelstahl 303

20756000

Preisbereich
1,08 € - 1,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Ansatzschraube M5 6.5 8.0 Edelstahl 303

20756109

Preisbereich
1,26 € - 1,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Ansatzschraube M5 6.5 10.0 Edelstahl 303

20756116

Preisbereich
1,26 € - 1,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.5
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Ansatzschraube M3 4.0 2.5 Edelstahl 303

20755973

Preisbereich
1,08 € - 1,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    2.5
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Ansatzschraube M4 5.5 8.0 Edelstahl 303

20756062

Preisbereich
1,18 € - 1,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Ansatzschraube M3 4.0 4.0 Edelstahl 303

20755997

Preisbereich
1,08 € - 1,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Ansatzschraube M4 5.5 6.0 Edelstahl 303

20756055

Preisbereich
1,18 € - 1,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Ansatzschraube M6 8.0 6.0 Edelstahl 303

20756147

Preisbereich
1,38 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Ansatzschraube M4 5.5 4.0 Edelstahl 303

20756031

Preisbereich
1,18 € - 1,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Ansatzschraube M6 8.0 5.0 Edelstahl 303

20756130

Preisbereich
1,38 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Ansatzschraube M4 5.5 5.0 Edelstahl 303

20756048

Preisbereich
1,18 € - 1,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Ansatzschraube M5 6.5 5.0 Edelstahl 303

20756086

Preisbereich
1,26 € - 1,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8