Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
5,7006 € - 8,1408 € 100 Auf Lager
M5
6.0
55.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
7,6631 € - 10,9443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
50.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
11,8892 € - 16,9876 € 100 Auf Lager
M12
16.0
35.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
11,7127 € - 16,7384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
45.0
Edelstahl 303
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
9,0545 € - 12,9276 € 100 Auf Lager
M8
10.0
70.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
12,4396 € - 17,7664 € 100 Auf Lager
M5
6.0
100.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
6,822 € - 9,7398 € 100 Auf Lager
M6
8.0
65.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
7,6631 € - 10,9443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
45.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
10,9962 € - 15,7104 € 100 Auf Lager
M8
10.0
100.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
3,0632 € - 5,0984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
3.0
Titan G2
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
5,8564 € - 9,7606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
70.0
Edelstahl 303
16.0
Torx
20.0
4,5584 € - 7,5904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
20.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
3,5616 € - 5,9394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
5.0
Titan G2
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
1,5264 € - 2,544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
8.0
Edelstahl 303
5.0
Torx
8.0
6,7909 € - 11,3181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
20.0
Titan G2
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
6,1159 € - 10,1863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
16.0
Titan G2
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
47,6919 € - 79,4865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
90.0
Titan G2
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
3,8212 € - 6,3652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
18.0
Titan G5
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
4,4546 € - 7,4243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
18.0
Titan G5
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
29,8633 € - 49,779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
40.0
Titan G2
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 55.0 Edelstahl 303

20144166

Preisbereich
8,1408 € - 5,7006 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 50.0 Edelstahl 303

20144388

Preisbereich
10,9443 € - 7,6631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 35.0 Edelstahl 303

20144562

Preisbereich
16,9876 € - 11,8892 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 45.0 Edelstahl 303

20144616

Preisbereich
16,7384 € - 11,7127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 70.0 Edelstahl 303

20144692

Preisbereich
12,9276 € - 9,0545 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 100.0 Edelstahl 303

20144500

Preisbereich
17,7664 € - 12,4396 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 65.0 Edelstahl 303

20144524

Preisbereich
9,7398 € - 6,822 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 45.0 Edelstahl 303

20144371

Preisbereich
10,9443 € - 7,6631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 100.0 Edelstahl 303

20144722

Preisbereich
15,7104 € - 10,9962 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 3.0 Titan G2

20241384

Preisbereich
5,0984 € - 3,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 70.0 Edelstahl 303

20234744

Preisbereich
9,7606 € - 5,8564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 20.0 Edelstahl 303

20231255

Preisbereich
7,5904 € - 4,5584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 5.0 Titan G2

20241544

Preisbereich
5,9394 € - 3,5616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 8.0 Edelstahl 303

20241315

Preisbereich
2,544 € - 1,5264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 20.0 Titan G2

20242015

Preisbereich
11,3181 € - 6,7909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 16.0 Titan G2

20241995

Preisbereich
10,1863 € - 6,1159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 90.0 Titan G2

20242855

Preisbereich
79,4865 € - 47,6919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 18.0 Titan G5

20242985

Preisbereich
6,3652 € - 3,8212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 18.0 Titan G5

20243128

Preisbereich
7,4243 € - 4,4546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 40.0 Titan G2

20242763

Preisbereich
49,779 € - 29,8633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0