Menü Suche

Pfostenkappen

Auf Lager

Pfostenkappen sind Schutzabdeckungen für Zaunpfosten oder Rohre. Bieten Schutz vor Witterungsschäden und verhindern die vorzeitige Abnutzung von Anwendungen. Wenden im privaten und gewerblichen Bereich eingesetzt.Entwickelt, um Zaunpfosten, Rohre und Schläuche abzudecken.Schützen vor Witterungsschäden, Schmutz oder Feuchtigkeit.Einfach und schnell zu montieren bzw. zu entfernen. Material: PE Farbe: Weiß Seriennummer: SRF0011

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Kaufen
1,555 € - 2,419 € 450 Auf Lager
65.0 mm
71.2 mm
22.0 mm
1,9193 € - 2,9856 € 1260 Auf Lager
84.3 mm
89.5 mm
25.0 mm
10100905 1,7105 € - 2,6608 € 400 Auf Lager
55.0 mm
62.5 mm
20.0 mm
2,0283 € - 3,1552 € 850 Auf Lager
68.0 mm
75.2 mm
20.0 mm
1,9134 € - 2,9764 € 100 Auf Lager
130.0 mm
137.0 mm
29.2 mm
Pfostenkappen 65.0 mm 22.0 mm LDPE Weiß

10100912

Preisbereich
2,419 € - 1,555 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • h
    22.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Pfostenkappen 84.3 mm 25.0 mm LDPE Weiß

10100936

Preisbereich
2,9856 € - 1,9193 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • h
    25.0 mm
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Pfostenkappen 55.0 mm 20.0 mm LDPE Weiß

10100905

Preisbereich
2,6608 € - 1,7105 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • h
    20.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Pfostenkappen 68.0 mm 20.0 mm LDPE Weiß

10100929

Preisbereich
3,1552 € - 2,0283 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • h
    20.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Pfostenkappen 130.0 mm 29.2 mm LDPE Weiß

10100943

Preisbereich
2,9764 € - 1,9134 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • h
    29.2 mm
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte