Menü Suche

Preisschild-Clips mit Haken

Auf Lager

Preisschild-Clips mit Haken werden durch ein Karton- oder ein leichtes Display gestoßen und auf der Rückseite durch einen Stift gesichert. Der weiße Haken eignet sich zum Aufhängen von Point of Purchase-Materialien und integriert sich nahtlos in helle Hintergründe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,3773 € - 0,4195 € 21700 Auf Lager
18.0 mm
59.5 mm
0,3674 € - 0,4069 € 27552 Auf Lager
10.0 mm
55.0 mm
Preisschild-Clip mit Haken 59.5 mm 18.0 mm Zum Einstecken

10394267

Preisbereich
0,4195 € - 0,3773 €

Lagerbestände
21700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Display vorne
    None
  • Material
    LDPE
  • Befestigungsmethode
    Zum Einstecken
  • Stiftkonfiguration
    Einstufig
Preisschild-Clip mit Haken 55.0 mm 10.0 mm Zum Einstecken

10394250

Preisbereich
0,4069 € - 0,3674 €

Lagerbestände
27552 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Display vorne
    None
  • Material
    LDPE
  • Befestigungsmethode
    Zum Einstecken
  • Stiftkonfiguration
    Einstufig