Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.

Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Höhe Unterteil Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
0,2582 € - 0,2955 € 27615 Auf Lager
Schwarz
Neoprengummi
1,0818 € - 1,0818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
1,2095 € - 3,1938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Naturkautschuk
0,7719 € - 0,7719 € 30764 Auf Lager
Schwarz
Neoprengummi
10186787 0,037 € - 0,037 € 561722 Auf Lager
Natur
Rund
Polyethylen mit hoher Dichte
2,2956 € - 2,2956 € 653 Auf Lager
Schwarz
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
50.0 mm
0,7274 € - 0,7274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Neoprengummi
0,7145 € - 0,7145 € 15615 Auf Lager
Schwarz
Neoprengummi
0,703 € - 0,703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Thermoplastisches Elastomer
1,7647 € - 1,7647 € 3305 Auf Lager
Schwarz
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
40.0 mm
0,4318 € - 0,472 € 6015 Auf Lager
Schwarz
Neoprengummi
2,0947 € - 2,0947 € 14 Auf Lager
Schwarz
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
60.0 mm
0,3099 € - 0,3343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Neoprengummi
0,3969 € - 0,49 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Thermoplastisches Elastomer
0,2969 € - 0,5409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,07 € - 0,1825 € 7000 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1606 € - 0,2941 € 22220 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,3873 € - 0,8565 € 6550 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,3386 € - 0,94 € 3900 Auf Lager
Schwarz
TPE/TPV
0,4246 € - 1,0395 € 10275 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
  • von 3
Schraubfüße (DIA) (H) Neopren

10340431

Preisbereich
0,2955 € - 0,2582 €

Lagerbestände
27615 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schraubfüße Naturkautschuk

10626689

Preisbereich
1,0818 € - 1,0818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Schraubfüße Naturkautschuk

20014940

Preisbereich
3,1938 € - 1,2095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Naturkautschuk
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    4016999190
Schraubfüße (DIA) (H) Neopren

10340417

Preisbereich
0,7719 € - 0,7719 €

Lagerbestände
30764 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Distanzbuchse 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm HDPE Natur

10186787

Preisbereich
0,037 € - 0,037 €

Lagerbestände
561722 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    HDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Schraubfüße 50.0 mm M4 ABS Schwarz

10149089

Preisbereich
2,2956 € - 2,2956 €

Lagerbestände
653 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße Neopren

10172056

Preisbereich
0,7274 € - 0,7274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schraubfüße Neopren

10172063

Preisbereich
0,7145 € - 0,7145 €

Lagerbestände
15615 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Nietfüße 0.201 in Schwarz

10154700

Preisbereich
0,703 € - 0,703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Typ
    1
Schraubfüße 40.0 mm M4 ABS Schwarz

10149065

Preisbereich
1,7647 € - 1,7647 €

Lagerbestände
3305 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße Neopren

10172049

Preisbereich
0,472 € - 0,4318 €

Lagerbestände
6015 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schraubfüße 60.0 mm M4 ABS Schwarz

10149072

Preisbereich
2,0947 € - 2,0947 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße Neopren

10172070

Preisbereich
0,3343 € - 0,3099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.201 in Schwarz

10154724

Preisbereich
0,49 € - 0,3969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Typ
    1
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118993

Preisbereich
0,5409 € - 0,2969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Schraubfüße 7.1 mm 15.9 mm LDPE - PIR

10105252

Preisbereich
0,1825 € - 0,07 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118429

Preisbereich
0,2941 € - 0,1606 €

Lagerbestände
22220 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118481

Preisbereich
0,8565 € - 0,3873 €

Lagerbestände
6550 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Schraubfüße TPE/TPV

10089934

Preisbereich
0,94 € - 0,3386 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße LDPE

10268988

Preisbereich
1,0395 € - 0,4246 €

Lagerbestände
10275 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3926300090