Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben - mit Gewinde

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben mit einem Gewindebolzen können als Nivellierfuß oder als Puffer für kleine Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden. Das nicht-korrosive Material von Bolzen und Fuß ist langlebig und auch in rauen Umgebungen beständig..

Seriennummer: SR5726

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzenlänge Gewindegröße Höhe Unterteil Gesamthöhe Durchmesser Unterteil Kaufen
5,0829 € - 5,0829 € 439 Auf Lager
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
3,1258 € - 3,1258 € 850 Auf Lager
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
2,464 € - 3,0836 € 214 Auf Lager
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
3,0695 € - 3,6186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
3,2384 € - 3,2384 € 422 Auf Lager
18.0 mm
M8
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
5,9137 € - 11,7091 € 160 Auf Lager
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,5617 € - 11,0291 € 1415 Auf Lager
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
6,4347 € - 12,744 € 90 Auf Lager
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,4781 € - 2,4781 € 755 Auf Lager
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
9,8562 € - 20,5502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
6,0263 € - 11,9457 € 100 Auf Lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
4,9421 € - 9,7872 € 450 Auf Lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,8004 € - 15,4644 € 300 Auf Lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
3,1962 € - 3,1962 € 522 Auf Lager
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
2,6893 € - 3,3792 € 2236 Auf Lager
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
4,562 € - 9,048 € 752 Auf Lager
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,2795 € - 14,4295 € 358 Auf Lager
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,2528 € - 2,816 € 419 Auf Lager
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
8,3214 € - 16,4993 € 610 Auf Lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
1,9335 € - 2,4311 € 1063 Auf Lager
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
  • von 2
Verstellbare Füße Rund 35.0 mm M12 70.0 mm Kautschuk;Stahl

10291580

Preisbereich
5,0829 € - 5,0829 €

Lagerbestände
439 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M12 48.0 mm Kautschuk;Stahl

10291481

Preisbereich
3,1258 € - 3,1258 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M12 28.0 mm Kautschuk;Stahl

10291474

Preisbereich
3,0836 € - 2,464 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße Rund 35.0 mm M10 38.0 mm Kautschuk;Stahl

10291559

Preisbereich
3,6186 € - 3,0695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
Verstellbare Füße Rund 35.0 mm M8 18.0 mm Kautschuk;Stahl

10291528

Preisbereich
3,2384 € - 3,2384 €

Lagerbestände
422 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Kautschuk;Stahl

10291306

Preisbereich
11,7091 € - 5,9137 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Kautschuk;Stahl

10291283

Preisbereich
11,0291 € - 5,5617 €

Lagerbestände
1415 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Kautschuk

10291368

Preisbereich
12,744 € - 6,4347 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M8 38.0 mm Kautschuk;Stahl

10291443

Preisbereich
2,4781 € - 2,4781 €

Lagerbestände
755 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Kautschuk

10291382

Preisbereich
20,5502 € - 9,8562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Kautschuk

10291344

Preisbereich
11,9457 € - 6,0263 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Kautschuk;Stahl

10291269

Preisbereich
9,7872 € - 4,9421 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M8 50.0 mm Kautschuk;Stahl

10291276

Preisbereich
15,4644 € - 7,8004 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 35.0 mm M6 38.0 mm Kautschuk;Stahl

10291511

Preisbereich
3,1962 € - 3,1962 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
Verstellbare Füße Rund 35.0 mm M10 28.0 mm Kautschuk;Stahl

10291542

Preisbereich
3,3792 € - 2,6893 €

Lagerbestände
2236 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M6 25.0 mm Kautschuk;Stahl

10291252

Preisbereich
9,048 € - 4,562 €

Lagerbestände
752 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M6 25.0 mm Kautschuk

10291337

Preisbereich
14,4295 € - 7,2795 €

Lagerbestände
358 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M10 38.0 mm Kautschuk;Stahl

10291467

Preisbereich
2,816 € - 2,2528 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M8 50.0 mm Kautschuk

10291351

Preisbereich
16,4993 € - 8,3214 €

Lagerbestände
610 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M8 18.0 mm Kautschuk;Stahl

10291436

Preisbereich
2,4311 € - 1,9335 €

Lagerbestände
1063 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm