Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben - mit Gewinde

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben mit einem Gewindebolzen können als Nivellierfuß oder als Puffer für kleine Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden. Das nicht-korrosive Material von Bolzen und Fuß ist langlebig und auch in rauen Umgebungen beständig..

Seriennummer: SR5726

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzenlänge Gewindegröße Höhe Unterteil Gesamthöhe Durchmesser Unterteil Kaufen
3,1962 € - 3,1962 € 522 Auf Lager
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
2,0416 € - 2,0416 € 364 Auf Lager
18.0 mm
M6
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
7,8004 € - 15,4644 € 300 Auf Lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
6,0263 € - 11,9457 € 100 Auf Lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
3,0131 € - 3,0131 € 641 Auf Lager
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
3,1539 € - 3,7031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M12
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
1,6614 € - 2,0698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
5,0829 € - 5,0829 € 439 Auf Lager
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
5,2097 € - 5,2097 € 211 Auf Lager
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
8,3214 € - 16,4993 € 610 Auf Lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
9,8562 € - 19,5153 € 22 Auf Lager
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
15,5869 € - 30,8696 € 49 Auf Lager
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
2,1683 € - 2,7175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
5,5617 € - 11,0291 € 1415 Auf Lager
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • von 2
Verstellbare Füße Rund 35.0 mm M6 38.0 mm Kautschuk;Stahl

10291511

Preisbereich
3,1962 € - 3,1962 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M6 18.0 mm Kautschuk;Stahl

10291412

Preisbereich
2,0416 € - 2,0416 €

Lagerbestände
364 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M8 50.0 mm Kautschuk;Stahl

10291276

Preisbereich
15,4644 € - 7,8004 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Kautschuk

10291344

Preisbereich
11,9457 € - 6,0263 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 35.0 mm M6 18.0 mm Kautschuk;Stahl

10291504

Preisbereich
3,0131 € - 3,0131 €

Lagerbestände
641 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
Verstellbare Füße Rund 35.0 mm M12 28.0 mm Kautschuk;Stahl

10291566

Preisbereich
3,7031 € - 3,1539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M6 38.0 mm Kautschuk;Stahl

10291429

Preisbereich
2,0698 € - 1,6614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße Rund 35.0 mm M12 70.0 mm Kautschuk;Stahl

10291580

Preisbereich
5,0829 € - 5,0829 €

Lagerbestände
439 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M12 70.0 mm Kautschuk;Stahl

10291498

Preisbereich
5,2097 € - 5,2097 €

Lagerbestände
211 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M8 50.0 mm Kautschuk

10291351

Preisbereich
16,4993 € - 8,3214 €

Lagerbestände
610 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M12 70.0 mm Kautschuk;Stahl

10291320

Preisbereich
19,5153 € - 9,8562 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M12 70.0 mm Kautschuk

10291405

Preisbereich
30,8696 € - 15,5869 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M10 28.0 mm Kautschuk;Stahl

10291450

Preisbereich
2,7175 € - 2,1683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Kautschuk;Stahl

10291283

Preisbereich
11,0291 € - 5,5617 €

Lagerbestände
1415 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm