Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.

Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Höhe Unterteil Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
0,3895 € - 0,4808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
10.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
20.0 mm
2,0557 € - 2,0557 € 214 Auf Lager
Schwarz
Rund
16.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
60.0 mm
2,2528 € - 2,2528 € 853 Auf Lager
Schwarz
Rund
12.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
50.0 mm
0,3041 € - 0,328 € 46800 Auf Lager
Schwarz
Rund
9.5 mm
Neoprengummi
17.5 mm
0,7138 € - 0,7138 € 918 Auf Lager
Schwarz
Rund
25.0 mm
Neoprengummi
22.5 mm
0,6899 € - 0,6899 € 10820 Auf Lager
Schwarz
Rund
14.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
24.0 mm
0,7011 € - 0,7011 € 7515 Auf Lager
Schwarz
Rund
18.4 mm
Neoprengummi
18.5 mm
0,4238 € - 0,4632 € 2815 Auf Lager
Schwarz
Rund
15.3 mm
Neoprengummi
19.0 mm
0,2492 € - 0,6889 € 4500 Auf Lager
Schwarz
Rund
11.5 mm
TPE/TPV
19.8 mm
0,3801 € - 0,8406 € 1888 Auf Lager
Weiß
Rund
15.0 mm
Polyvinylchlorid
30.0 mm
0,2323 € - 0,4252 € 2380 Auf Lager
Weiß
Rund
12.5 mm
Polyvinylchlorid
25.0 mm
0,1577 € - 0,2886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
7.5 mm
Polyvinylchlorid
15.0 mm
0,2323 € - 0,4252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
12.5 mm
Polyvinylchlorid
25.0 mm
0,3801 € - 0,8406 € 3150 Auf Lager
Schwarz
Rund
15.0 mm
Polyvinylchlorid
30.0 mm
0,2224 € - 0,6179 € 488 Auf Lager
Schwarz
Rund
11.0 mm
TPE/TPV
19.3 mm
0,6265 € - 0,6265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
8.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
19.0 mm
0,3238 € - 0,7835 € 7500 Auf Lager
Schwarz
Rund
15.9 mm
TPE/TPV
19.0 mm
0,1689 € - 0,3097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Rund
10.0 mm
Polyvinylchlorid
20.0 mm
0,1037 € - 0,2693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
15.9 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
19.0 mm
0,1037 € - 0,2693 € 12500 Auf Lager
Schwarz
Rund
11.9 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
19.8 mm
  • von 3
Nietfüße 20.0 mm 10.0 mm 0.201 in TPE Schwarz

10154724

Preisbereich
0,4808 € - 0,3895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Material Unterteil
    Elastomer
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schraubfüße 60.0 mm (DIA) 16.0 mm (H) ABS

10149072

Preisbereich
2,0557 € - 2,0557 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Material Unterteil
    ABS
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Schraubfüße 50.0 mm (DIA) 12.0 mm (H) ABS

10149089

Preisbereich
2,2528 € - 2,2528 €

Lagerbestände
853 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Material Unterteil
    ABS
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Schraubfüße 17.5 mm 9.5 mm Kautschuk

10172070

Preisbereich
0,328 € - 0,3041 €

Lagerbestände
46800 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
Schraubfüße 22.5 mm 25.0 mm Kautschuk

10172056

Preisbereich
0,7138 € - 0,7138 €

Lagerbestände
918 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
Nietfüße 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Schwarz

10154700

Preisbereich
0,6899 € - 0,6899 €

Lagerbestände
10820 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Material Unterteil
    Elastomer
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schraubfüße 18.5 mm 18.4 mm Kautschuk

10172063

Preisbereich
0,7011 € - 0,7011 €

Lagerbestände
7515 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
Schraubfüße 19.0 mm 15.3 mm Kautschuk

10172049

Preisbereich
0,4632 € - 0,4238 €

Lagerbestände
2815 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
Schraubfüße 19.8 mm 11.5 mm TPE/TPV

10089927

Preisbereich
0,6889 € - 0,2492 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Preisbereich
0,8406 € - 0,3801 €

Lagerbestände
1888 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Preisbereich
0,4252 € - 0,2323 €

Lagerbestände
2380 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118429

Preisbereich
0,2886 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118467

Preisbereich
0,4252 € - 0,2323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118481

Preisbereich
0,8406 € - 0,3801 €

Lagerbestände
3150 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 19.3 mm 11.0 mm TPE/TPV

10089910

Preisbereich
0,6179 € - 0,2224 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 19.0 mm 8.0 mm LDPE

10252482

Preisbereich
0,6265 € - 0,6265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 19.0 mm 15.9 mm TPE/TPV

10089873

Preisbereich
0,7835 € - 0,3238 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Preisbereich
0,3097 € - 0,1689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 19.0 mm 15.9 mm LDPE - PIR

10104330

Preisbereich
0,2693 € - 0,1037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 19.8 mm 11.9 mm LDPE - PIR

10104552

Preisbereich
0,2693 € - 0,1037 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte