Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.

Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Höhe Unterteil Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
1,1869 € - 3,1342 € 500 Auf Lager
Schwarz
Rund
23.0 mm
Naturkautschuk
35.0 mm
1,0616 € - 1,0616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
15.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
27.0 mm
0,7575 € - 0,7575 € 29666 Auf Lager
Schwarz
Rund
11.5 mm
Neoprengummi
19.1 mm
0,2534 € - 0,29 € 69215 Auf Lager
Schwarz
Rund
7.1 mm
Neoprengummi
15.9 mm
2,0557 € - 2,0557 € 214 Auf Lager
Schwarz
Rund
16.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
60.0 mm
1,7318 € - 1,7318 € 2605 Auf Lager
Schwarz
Rund
10.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
40.0 mm
0,6899 € - 0,6899 € 10820 Auf Lager
Schwarz
Rund
14.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
24.0 mm
0,7138 € - 0,7138 € 918 Auf Lager
Schwarz
Rund
25.0 mm
Neoprengummi
22.5 mm
0,7011 € - 0,7011 € 7515 Auf Lager
Schwarz
Rund
18.4 mm
Neoprengummi
18.5 mm
0,4238 € - 0,4632 € 2815 Auf Lager
Schwarz
Rund
15.3 mm
Neoprengummi
19.0 mm
0,3895 € - 0,4808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
10.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
20.0 mm
2,2528 € - 2,2528 € 853 Auf Lager
Schwarz
Rund
12.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
50.0 mm
0,3041 € - 0,328 € 46800 Auf Lager
Schwarz
Rund
9.5 mm
Neoprengummi
17.5 mm
10186787 0,0363 € - 0,0363 € 559722 Auf Lager
Natur
Rund
Polyethylen mit hoher Dichte
0,0687 € - 0,1791 € 8000 Auf Lager
Schwarz
Rund
7.1 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
15.9 mm
0,3801 € - 0,8406 € 1888 Auf Lager
Weiß
Rund
15.0 mm
Polyvinylchlorid
30.0 mm
0,2492 € - 0,6889 € 4500 Auf Lager
Schwarz
Rund
11.5 mm
TPE/TPV
19.8 mm
0,1689 € - 0,3097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Rund
10.0 mm
Polyvinylchlorid
20.0 mm
0,5632 € - 1,2419 € 800 Auf Lager
Schwarz
Rund
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
0,2323 € - 0,4252 € 2380 Auf Lager
Weiß
Rund
12.5 mm
Polyvinylchlorid
25.0 mm
  • von 3
Schraubfüße 35.0 mm 23.0 mm Kautschuk

20014940

Preisbereich
3,1342 € - 1,1869 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Material Unterteil
    Naturkautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Naturkautschuk
Schraubfüße 27.0 mm 15.0 mm LDPE

10626689

Preisbereich
1,0616 € - 1,0616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 19.1 mm (DIA) 11.5 mm (H) Kautschuk

10340417

Preisbereich
0,7575 € - 0,7575 €

Lagerbestände
29666 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
Schraubfüße 15.9 mm (DIA) 7.1 mm (H) Kautschuk

10340431

Preisbereich
0,29 € - 0,2534 €

Lagerbestände
69215 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
Schraubfüße 60.0 mm (DIA) 16.0 mm (H) ABS

10149072

Preisbereich
2,0557 € - 2,0557 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Material Unterteil
    ABS
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Schraubfüße 40.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) ABS

10149065

Preisbereich
1,7318 € - 1,7318 €

Lagerbestände
2605 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Material Unterteil
    ABS
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Nietfüße 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Schwarz

10154700

Preisbereich
0,6899 € - 0,6899 €

Lagerbestände
10820 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Material Unterteil
    Elastomer
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schraubfüße 22.5 mm 25.0 mm Kautschuk

10172056

Preisbereich
0,7138 € - 0,7138 €

Lagerbestände
918 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
Schraubfüße 18.5 mm 18.4 mm Kautschuk

10172063

Preisbereich
0,7011 € - 0,7011 €

Lagerbestände
7515 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
Schraubfüße 19.0 mm 15.3 mm Kautschuk

10172049

Preisbereich
0,4632 € - 0,4238 €

Lagerbestände
2815 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
Nietfüße 20.0 mm 10.0 mm 0.201 in TPE Schwarz

10154724

Preisbereich
0,4808 € - 0,3895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Material Unterteil
    Elastomer
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schraubfüße 50.0 mm (DIA) 12.0 mm (H) ABS

10149089

Preisbereich
2,2528 € - 2,2528 €

Lagerbestände
853 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Material Unterteil
    ABS
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Schraubfüße 17.5 mm 9.5 mm Kautschuk

10172070

Preisbereich
0,328 € - 0,3041 €

Lagerbestände
46800 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
Distanzbuchse 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm HDPE Natur

10186787

Preisbereich
0,0363 € - 0,0363 €

Lagerbestände
559722 Auf Lager
Merkmale
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße 15.9 mm 7.1 mm LDPE - PIR

10105252

Preisbereich
0,1791 € - 0,0687 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Preisbereich
0,8406 € - 0,3801 €

Lagerbestände
1888 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 19.8 mm 11.5 mm TPE/TPV

10089927

Preisbereich
0,6889 € - 0,2492 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Preisbereich
0,3097 € - 0,1689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Preisbereich
1,2419 € - 0,5632 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Material Unterteil
    TPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Preisbereich
0,4252 € - 0,2323 €

Lagerbestände
2380 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid