Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.

Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Höhe Unterteil Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
0,4167 € - 1,0201 € 14775 Auf Lager
Schwarz
Rund
19.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
55.0 mm
0,0687 € - 0,1791 € 8000 Auf Lager
Schwarz
Rund
7.1 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
15.9 mm
0,3773 € - 0,8663 € 8732 Auf Lager
Schwarz
Rund
16.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
45.0 mm
0,0972 € - 0,2392 € 200 Auf Lager
Schwarz
Rund
11.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
19.3 mm
0,3463 € - 0,958 € 998 Auf Lager
Schwarz
Rund
18.2 mm
TPE/TPV
18.5 mm
0,1577 € - 0,3755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
18.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
18.5 mm
0,5632 € - 1,2419 € 800 Auf Lager
Schwarz
Rund
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
0,0688 € - 0,1617 € 3500 Auf Lager
Schwarz
Rund
9.6 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
17.5 mm
0,1577 € - 0,2886 € 6059 Auf Lager
Weiß
Rund
7.5 mm
Polyvinylchlorid
15.0 mm
0,2914 € - 0,5308 € 6575 Auf Lager
Schwarz
Rund
23.0 mm
Polyvinylchlorid
19.5 mm
0,3323 € - 0,9225 € 3907 Auf Lager
Schwarz
Rund
25.4 mm
TPE/TPV
22.2 mm
0,1689 € - 0,3097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
10.0 mm
Polyvinylchlorid
20.0 mm
0,4139 € - 0,6688 € 6320 Auf Lager
Schwarz
Rund
25.0 mm
Polyvinylchlorid
24.5 mm
0,1661 € - 0,4583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
7.1 mm
TPE/TPV
15.9 mm
0,0702 € - 0,1939 € 8000 Auf Lager
Schwarz
Rund
9.5 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
16.4 mm
0,1506 € - 0,4169 € 343 Auf Lager
Schwarz
Rund
9.5 mm
TPE/TPV
17.5 mm
0,1703 € - 0,4671 € 28982 Auf Lager
Schwarz
Rund
9.5 mm
TPE/TPV
16.4 mm
0,1506 € - 0,3548 € 2400 Auf Lager
Schwarz
Rund
25.4 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
22.2 mm
10186787 0,0363 € - 0,0363 € 559722 Auf Lager
Natur
Rund
Polyethylen mit hoher Dichte
1,7318 € - 1,7318 € 2605 Auf Lager
Schwarz
Rund
10.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
40.0 mm
  • von 3
Schraubfüße 55.0 mm 19.0 mm LDPE

10268988

Preisbereich
1,0201 € - 0,4167 €

Lagerbestände
14775 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 15.9 mm 7.1 mm LDPE - PIR

10105252

Preisbereich
0,1791 € - 0,0687 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 45.0 mm 16.0 mm LDPE

10268889

Preisbereich
0,8663 € - 0,3773 €

Lagerbestände
8732 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 19.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR

10105283

Preisbereich
0,2392 € - 0,0972 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 18.5 mm 18.2 mm TPE/TPV

10089941

Preisbereich
0,958 € - 0,3463 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 18.5 mm 18.2 mm LDPE - PIR

10104347

Preisbereich
0,3755 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Preisbereich
1,2419 € - 0,5632 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Material Unterteil
    TPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 17.5 mm 9.6 mm LDPE - PIR

10104293

Preisbereich
0,1617 € - 0,0688 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Preisbereich
0,2886 € - 0,1577 €

Lagerbestände
6059 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 19.5 mm (DIA) 23.0 mm (H) PVC

10118993

Preisbereich
0,5308 € - 0,2914 €

Lagerbestände
6575 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 22.2 mm 25.4 mm TPE/TPV

10089934

Preisbereich
0,9225 € - 0,3323 €

Lagerbestände
3907 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118443

Preisbereich
0,3097 € - 0,1689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 24.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PVC

10119006

Preisbereich
0,6688 € - 0,4139 €

Lagerbestände
6320 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 15.9 mm 7.1 mm TPE/TPV

10089958

Preisbereich
0,4583 € - 0,1661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 16.4 mm 9.5 mm LDPE - PIR

10085035

Preisbereich
0,1939 € - 0,0702 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 17.5 mm 9.5 mm TPE/TPV

10090015

Preisbereich
0,4169 € - 0,1506 €

Lagerbestände
343 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 16.4 mm 9.5 mm TPE/TPV

10089965

Preisbereich
0,4671 € - 0,1703 €

Lagerbestände
28982 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 22.2 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10104316

Preisbereich
0,3548 € - 0,1506 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Distanzbuchse 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm HDPE Natur

10186787

Preisbereich
0,0363 € - 0,0363 €

Lagerbestände
559722 Auf Lager
Merkmale
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße 40.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) ABS

10149065

Preisbereich
1,7318 € - 1,7318 €

Lagerbestände
2605 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Material Unterteil
    ABS
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)