Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.
Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Form Unterteil | Höhe Unterteil | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4562 € - 1,1206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Schwarz
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
Naturkautschuk
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
||
| 0,7575 € - 0,7575 € | 29666 Auf Lager | 
 
Schwarz
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Neoprengummi
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
||
| 0,2534 € - 0,29 € | 69215 Auf Lager | 
 
Schwarz
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.28 in
 
7.1 mm
 
 | 
 
Neoprengummi
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 1,0616 € - 1,0616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Schwarz
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Polyethylen mit geringer Dichte
 
 | 
 
1.063 in
 
27.0 mm
 
 | 
||
| 1,1869 € - 3,1342 € | 500 Auf Lager | 
 
Schwarz
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
Naturkautschuk
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.