Menü Suche

Räder

Auf Lager

Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.

Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Farbe Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
3,0836 € - 3,0836 € 756 Auf Lager
100.0 mm
Weiß
PA
90.0 kg
0,5815 € - 0,6054 € 8562 Auf Lager
50.0 mm
Weiß
PA
55.0 kg
7,5329 € - 14,9321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
PP
15.0 kg
2,9568 € - 2,9568 € 109 Auf Lager
75.0 mm
Weiß
PA
80.0 kg
7,5329 € - 14,9321 € 120 Auf Lager
45.0 mm
Schwarz
PP
15.0 kg
1,0743 € - 1,1954 € 1968 Auf Lager
60.0 mm
Weiß
PA
60.0 kg
38,5659 € - 113,3957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rot
Gusseisen
305.9 kg
1,4784 € - 1,4784 € 351 Auf Lager
63.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
1,6896 € - 1,6896 € 96 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
2,3373 € - 2,5907 € 240 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Kunststoff
50.0 kg
54,885 € - 161,3561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rot
Gusseisen
458.9 kg
6,2798 € - 6,2798 € 160 Auf Lager
100.0 mm
Grau
Kunststoff
80.0 kg
3,9988 € - 3,9988 € 49 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
Kunststoff
70.0 kg
23,4296 € - 26,0485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
2,1261 € - 2,1261 € 56 Auf Lager
80.0 mm
Weiß
PA
80.0 kg
0,6279 € - 0,6279 € 700 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
PP
35.7 kg
5,0407 € - 7,0542 € 40 Auf Lager
125.0 mm
Weiß
PA
122.0 kg
0,3928 € - 0,5491 € 611 Auf Lager
40.0 mm
Schwarz
PP
24.5 kg
1,4502 € - 2,0416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
PP
50.1 kg
24,373 € - 52,7504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
  • von 3
Rad 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Weiß

10270431

Preisbereich
3,0836 € - 3,0836 €

Lagerbestände
756 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    90.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Weiß

10270394

Preisbereich
0,6054 € - 0,5815 €

Lagerbestände
8562 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    55.0 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
Kugelrolle Quadratische Platte 45.0 mm 15.0 kg PP Schwarz

10292280

Preisbereich
14,9321 € - 7,5329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Raddurchmesser
    45.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Weiß

10270417

Preisbereich
2,9568 € - 2,9568 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    75.0 mm
  • Radbreite
    23.0 mm
Lenkrolle 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Preisbereich
14,9321 € - 7,5329 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Raddurchmesser
    45.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Weiß

10270400

Preisbereich
1,1954 € - 1,0743 €

Lagerbestände
1968 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Gusseisen Rot

10209158

Preisbereich
113,3957 € - 38,5659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    305.9 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270516

Preisbereich
1,4784 € - 1,4784 €

Lagerbestände
351 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270530

Preisbereich
1,6896 € - 1,6896 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Kunststoff Schwarz

10270479

Preisbereich
2,5907 € - 2,3373 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Gusseisen Rot

10209165

Preisbereich
161,3561 € - 54,885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    458.9 kg
  • Raddurchmesser
    150.0 mm
  • Radbreite
    40.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Kunststoff Grau

10270462

Preisbereich
6,2798 € - 6,2798 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Kunststoff Schwarz

10270486

Preisbereich
3,9988 € - 3,9988 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278123

Preisbereich
26,0485 € - 23,4296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    260.0 mm
  • Radbreite
    85.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Weiß

10270424

Preisbereich
2,1261 € - 2,1261 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Schwarz

10209301

Preisbereich
0,6279 € - 0,6279 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    35.7 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Weiß

10209288

Preisbereich
7,0542 € - 5,0407 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    122.0 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Schwarz

10209295

Preisbereich
0,5491 € - 0,3928 €

Lagerbestände
611 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    24.5 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Schwarz

10209325

Preisbereich
2,0416 € - 1,4502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.1 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278147

Preisbereich
52,7504 € - 24,373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    260.0 mm
  • Radbreite
    85.0 mm