Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3128 € - 2,7569 € | 11900 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 0,6442 € - 0,6442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0373 € - 4,2785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2464 € - 1,2464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7647 € - 2,1633 € | 7300 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,693 € - 3,7304 € | 10540 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 17,1873 € - 48,7756 € | 1333 Auf Lager |
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stahl
|
||
| 0,6442 € - 0,6442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 0,4703 € - 2,549 € | 2100 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,4274 € - 1,7934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,7628 € - 2,066 € | 1 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,3961 € - 3,013 € | 612 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,0187 € - 2,4391 € | 59 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,8282 € - 3,257 € | 2 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3243 € - 4,8811 € | 1650 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 9,4265 € - 11,8082 € | 10 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,63 € - 4,5339 € | 70 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7648 € - 3,3143 € | 1122 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2382 € - 2,2669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 7,676 € - 9,613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.