Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,0819 € - 7,0698 € 1000 Auf Lager
20.0 mm
M6
1,4921 € - 2,9678 € 1600 Auf Lager
14.0 mm
M4
17,1873 € - 48,7756 € 1333 Auf Lager
M8
Stahl, verzinkt
Außengewinde
12.0 mm
Stahl
0,6442 € - 0,6442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M4
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
8.5 mm
PA
2,9413 € - 6,1767 € 4400 Auf Lager
28.0 mm
M8
1,5385 € - 1,5385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
1,5624 € - 2,4305 € 761 Auf Lager
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,7647 € - 2,1633 € 7300 Auf Lager
23.0 mm
M5
1,693 € - 3,7304 € 10540 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
3,0704 € - 4,8208 € 1233 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
50.0 mm
PA
1,4734 € - 2,2918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
4,1134 € - 4,8065 € 4 Auf Lager
50.0 mm
M10
PP
8,6795 € - 10,0578 € 20 Auf Lager
44.0 mm
M8
PP
3,4579 € - 3,8452 € 1700 Auf Lager
39.5 mm
M8
PP
2,4247 € - 4,6056 € 863 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
50.0 mm
PA
3,2475 € - 3,9026 € 356 Auf Lager
31.0 mm
M6
PP
3,9778 € - 4,62 € 655 Auf Lager
50.0 mm
M8
PP
6,4512 € - 7,7622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
M12
PP
2,4965 € - 4,7491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
2,1064 € - 2,5497 € 50 Auf Lager
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
  • von 6
Rändelknopf 20.0 mm M6 Schwarz

10246535

Preisbereich
7,0698 € - 2,0819 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Korpusdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 14.0 mm M4 Schwarz

10246528

Preisbereich
2,9678 € - 1,4921 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Korpusdurchmesser
    14.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 20.0 mm M8 Stahl Schwarz

10209547

Preisbereich
48,7756 € - 17,1873 €

Lagerbestände
1333 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindematerial
    Stahl, verzinkt
Rändelknopf 15.0 mm M4 8.5 mm PA Schwarz

10260852

Preisbereich
0,6442 € - 0,6442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
Rändelknopf 28.0 mm M8 Schwarz

10159767

Preisbereich
6,1767 € - 2,9413 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf Bolzen M8 16.0 mm PA Schwarz

10364314

Preisbereich
1,5385 € - 1,5385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    38.0 mm
Rändelknopf 16.0 mm M5 Nylon Polymer Schwarz

10188781

Preisbereich
2,4305 € - 1,5624 €

Lagerbestände
761 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 23.0 mm M5 Schwarz

10159668

Preisbereich
2,1633 € - 1,7647 €

Lagerbestände
7300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad 30.0 mm M6 40.0 mm PA Schwarz

10333167

Preisbereich
3,7304 € - 1,693 €

Lagerbestände
10540 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    55.0 mm
Handrad 50.0 mm M10 50.0 mm PA Schwarz

10333266

Preisbereich
4,8208 € - 3,0704 €

Lagerbestände
1233 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 20.0 mm M6 Nylon Polymer Schwarz

10188835

Preisbereich
2,2918 € - 1,4734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 50.0 mm M10 PP Schwarz

10189177

Preisbereich
4,8065 € - 4,1134 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Weicher Knopf 44.0 mm M8 PP Schwarz

10188941

Preisbereich
10,0578 € - 8,6795 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Knopfhöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 39.5 mm M8 PP Schwarz

10189139

Preisbereich
3,8452 € - 3,4579 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    66.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad 30.0 mm M6 50.0 mm PA Schwarz

10333174

Preisbereich
4,6056 € - 2,4247 €

Lagerbestände
863 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 31.0 mm M6 PP Schwarz

10189061

Preisbereich
3,9026 € - 3,2475 €

Lagerbestände
356 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    49.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 50.0 mm M8 PP Schwarz

10189207

Preisbereich
4,62 € - 3,9778 €

Lagerbestände
655 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 70.0 mm M12 PP Schwarz

10189252

Preisbereich
7,7622 € - 6,4512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfdurchmesser
    70.0 mm
  • Gesamthöhe
    92.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad 50.0 mm M10 40.0 mm PA Schwarz

10333259

Preisbereich
4,7491 € - 2,4965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 32.0 mm M10 Nylon Polymer Schwarz

10188873

Preisbereich
2,5497 € - 2,1064 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt