Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0373 € - 4,2785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2683 € - 2,2115 € | 11350 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,2382 € - 2,2669 € | 514 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 4,046 € - 6,1265 € | 486 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 3,0211 € - 3,1254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,1134 € - 4,8065 € | 4 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,3128 € - 2,1362 € | 3050 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,3673 € - 2,396 € | 280 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 3,0704 € - 4,8208 € | 1233 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7676 € - 1,7997 € | 57 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,676 € - 9,613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 0,4703 € - 2,549 € | 2100 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,8282 € - 3,257 € | 2 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,4247 € - 4,6056 € | 863 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4033 € - 1,6213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,353 € - 2,9556 € | 100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,3096 € - 2,3376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 2,8265 € - 3,5296 € | 153 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 5,0387 € - 5,7391 € | 49 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,6643 € - 3,63 € | 35 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA