Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1873 € - 48,7756 € | 1333 Auf Lager |
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stahl
|
||
| 1,4491 € - 2,2206 € | 7150 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,2267 € - 3,1134 € | 511 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0947 € - 3,9887 € | 1655 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4033 € - 1,6213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,353 € - 2,9556 € | 100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,4734 € - 2,2918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,1808 € - 2,2095 € | 8 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 3,0211 € - 3,1254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,1134 € - 4,8065 € | 4 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,0373 € - 4,2785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4965 € - 4,7491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 4,4276 € - 5,1078 € | 4 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,0656 € - 4,1997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,1492 € - 1,2986 € | 3350 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,7648 € - 3,3143 € | 1122 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 0,4703 € - 2,549 € | 2100 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,4247 € - 4,6056 € | 863 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3128 € - 2,1362 € | 3050 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,3673 € - 2,396 € | 280 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA