Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6442 € - 0,6442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 2,0373 € - 4,2785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 0,9139 € - 1,2474 € | 4100 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,2267 € - 3,1134 € | 511 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5926 € - 2,4074 € | 1400 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,2382 € - 2,2669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4491 € - 2,2206 € | 7150 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,1808 € - 2,2095 € | 8 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3961 € - 3,013 € | 575 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4579 € - 3,8452 € | 1700 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 6,4512 € - 7,7622 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,7676 € - 1,7997 € | 57 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,7115 € - 2,066 € | 57 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,6795 € - 10,0578 € | 20 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Edelstahl
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.512 in
13.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.