Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
0,6442 € - 0,6442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M4
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
8.5 mm
PA
2,0373 € - 4,2785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
0,9139 € - 1,2474 € 4100 Auf Lager
15.0 mm
M4
1,2267 € - 3,1134 € 511 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
1,5926 € - 2,4074 € 1400 Auf Lager
23.0 mm
M6
2,2382 € - 2,2669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M5
Messing
Bolzen mit Gewinde
10.0 mm
PA
1,4491 € - 2,2206 € 7150 Auf Lager
23.0 mm
M6
2,1808 € - 2,2095 € 8 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
2,3961 € - 3,013 € 575 Auf Lager
31.0 mm
M5
PP
3,4579 € - 3,8452 € 1700 Auf Lager
39.5 mm
M8
PP
6,4512 € - 7,7622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
M12
PP
1,7676 € - 1,7997 € 57 Auf Lager
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
1,7115 € - 2,066 € 57 Auf Lager
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
8,6795 € - 10,0578 € 20 Auf Lager
44.0 mm
M8
PP
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M6
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M12
Edelstahl
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Edelstahl
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
15.0 mm
Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Edelstahl
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
13.0 mm
Edelstahl
  • von 6
Rändelknopf 15.0 mm M4 8.5 mm PA Schwarz

10260852

Preisbereich
0,6442 € - 0,6442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
Rändelknopf 22.0 mm M8 15.0 mm PA Schwarz

10260883

Preisbereich
4,2785 € - 2,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
Rändelknopf 15.0 mm M4 Schwarz

10159613

Preisbereich
1,2474 € - 0,9139 €

Lagerbestände
4100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad 30.0 mm M6 20.0 mm PA Schwarz

10333143

Preisbereich
3,1134 € - 1,2267 €

Lagerbestände
511 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159712

Preisbereich
2,4074 € - 1,5926 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf Bolzen M5 10.0 mm PA Schwarz

10364260

Preisbereich
2,2669 € - 2,2382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159705

Preisbereich
2,2206 € - 1,4491 €

Lagerbestände
7150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf Bolzen M4 16.0 mm PA Schwarz

10364246

Preisbereich
2,2095 € - 2,1808 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189030

Preisbereich
3,013 € - 2,3961 €

Lagerbestände
575 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 39.5 mm M8 PP Schwarz

10189139

Preisbereich
3,8452 € - 3,4579 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    66.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 70.0 mm M12 PP Schwarz

10189252

Preisbereich
7,7622 € - 6,4512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfdurchmesser
    70.0 mm
  • Gesamthöhe
    92.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 25.0 mm M8 Nylon Polymer Schwarz

10188842

Preisbereich
1,7997 € - 1,7676 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 25.0 mm M8 Nylon Polymer Schwarz

10188859

Preisbereich
2,066 € - 1,7115 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 44.0 mm M8 PP Schwarz

10188941

Preisbereich
10,0578 € - 8,6795 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Knopfhöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Handrad 40.0 mm M6 12.0 mm Edelstahl

10501665


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    15.5 mm
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
Handrad 60.0 mm M12 40.0 mm Edelstahl

10501832


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Gesamthöhe
    79.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 25.0 mm Edelstahl

10501696


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    15.5 mm
  • Gesamthöhe
    55.5 mm
Handrad 50.0 mm M8 15.0 mm Edelstahl

10501788


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Knopfhöhe
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 20.0 mm Edelstahl

10501689


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    15.5 mm
  • Gesamthöhe
    50.5 mm
Handrad 40.0 mm M8 13.0 mm Edelstahl

10501702


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    15.5 mm
  • Gesamthöhe
    30.5 mm