Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8639 € - 7,5182 € | 216 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3386 € - 4,4765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 7,2026 € - 9,0391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,726 € - 3,0131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,927 € - 3,6444 € | 7 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,0187 € - 2,4391 € | 59 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,7647 € - 2,1633 € | 7300 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,9413 € - 6,1767 € | 4400 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,5385 € - 1,5385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8508 € - 4,0604 € | 599 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 3,4579 € - 3,8452 € | 1700 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 6,4512 € - 7,7622 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,8282 € - 3,257 € | 2 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,4276 € - 5,1078 € | 4 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,0211 € - 3,1254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,1134 € - 4,8065 € | 4 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,677 € - 3,2283 € | 162 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,5624 € - 2,4305 € | 761 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0187 € - 2,4391 € | 47 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,5513 € - 10,6891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.