Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
4,0656 € - 4,1997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
PP
1,693 € - 3,7304 € 10540 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
2,4965 € - 4,7491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
1,4734 € - 2,2918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
4,4276 € - 5,1078 € 4 Auf Lager
50.0 mm
M10
PP
2,8282 € - 3,257 € 2 Auf Lager
39.5 mm
M8
PP
1,7676 € - 1,7997 € 57 Auf Lager
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
7,676 € - 9,613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
M8
PP
2,3961 € - 3,013 € 575 Auf Lager
31.0 mm
M5
PP
2,3961 € - 3,013 € 612 Auf Lager
31.0 mm
M5
PP
2,726 € - 3,0131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
M5
PP
4,1134 € - 4,8065 € 4 Auf Lager
50.0 mm
M10
PP
9,0821 € - 11,3491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
M10
PP
3,0211 € - 3,1254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.5 mm
M6
PP
3,2475 € - 3,9026 € 356 Auf Lager
31.0 mm
M6
PP
3,9778 € - 4,62 € 655 Auf Lager
50.0 mm
M8
PP
1,7628 € - 2,066 € 1 Auf Lager
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
7,2026 € - 9,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
M6
PP
2,1064 € - 2,5497 € 50 Auf Lager
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
2,4247 € - 4,6056 € 863 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
50.0 mm
PA
  • von 6
Rändelknopf 50.0 mm M8 PP Schwarz

10189214

Preisbereich
4,1997 € - 4,0656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    83.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad 30.0 mm M6 40.0 mm PA Schwarz

10333167

Preisbereich
3,7304 € - 1,693 €

Lagerbestände
10540 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    55.0 mm
Handrad 50.0 mm M10 40.0 mm PA Schwarz

10333259

Preisbereich
4,7491 € - 2,4965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 20.0 mm M6 Nylon Polymer Schwarz

10188835

Preisbereich
2,2918 € - 1,4734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 50.0 mm M10 PP Schwarz

10189184

Preisbereich
5,1078 € - 4,4276 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    83.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 39.5 mm M8 PP Schwarz

10189115

Preisbereich
3,257 € - 2,8282 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    42.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 25.0 mm M8 Nylon Polymer Schwarz

10188842

Preisbereich
1,7997 € - 1,7676 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 44.0 mm M8 PP Schwarz

10188934

Preisbereich
9,613 € - 7,676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Knopfhöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189030

Preisbereich
3,013 € - 2,3961 €

Lagerbestände
575 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189023

Preisbereich
3,013 € - 2,3961 €

Lagerbestände
612 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189016

Preisbereich
3,0131 € - 2,726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 50.0 mm M10 PP Schwarz

10189177

Preisbereich
4,8065 € - 4,1134 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Weicher Knopf 54.0 mm M10 PP Schwarz

10188958

Preisbereich
11,3491 € - 9,0821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    54.0 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 39.5 mm M6 PP Schwarz

10189108

Preisbereich
3,1254 € - 3,0211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    66.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 31.0 mm M6 PP Schwarz

10189061

Preisbereich
3,9026 € - 3,2475 €

Lagerbestände
356 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    49.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 50.0 mm M8 PP Schwarz

10189207

Preisbereich
4,62 € - 3,9778 €

Lagerbestände
655 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 20.0 mm M5 Nylon Polymer Schwarz

10188804

Preisbereich
2,066 € - 1,7628 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 44.0 mm M6 PP Schwarz

10188927

Preisbereich
9,0391 € - 7,2026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Knopfhöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 32.0 mm M10 Nylon Polymer Schwarz

10188873

Preisbereich
2,5497 € - 2,1064 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Handrad 30.0 mm M6 50.0 mm PA Schwarz

10333174

Preisbereich
4,6056 € - 2,4247 €

Lagerbestände
863 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz