Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
1,4921 € - 2,9678 € 1600 Auf Lager
14.0 mm
M4
2,0819 € - 7,0698 € 1000 Auf Lager
20.0 mm
M6
  • von 6
Rändelknopf 14.0 mm M4 Schwarz

10246528

Preisbereich
2,9678 € - 1,4921 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Korpusdurchmesser
    14.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 20.0 mm M6 Schwarz

10246535

Preisbereich
7,0698 € - 2,0819 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Korpusdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz