Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.
Seriennummer: SR6127
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2749 € - 0,2749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
| 0,2749 € - 0,2749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
| 10177334 | 0,3045 € - 0,3045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Stahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Edelstahl
|
|||
| 1,2683 € - 1,5782 € | 447 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stahl
|
||
| 0,5323 € - 0,8637 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 4,4765 € - 5,5813 € | 960 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
| 4,9069 € - 6,1552 € | 422 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 6,4278 € - 6,5569 € | 70 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
| 1,9943 € - 2,4965 € | 312 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
||
| 5,9973 € - 5,9973 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
| 5,9113 € - 5,9113 € | 1320 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 1,5504 € - 1,9453 € | 976 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.