Menü Suche

Rändelknöpfe

Auf Lager

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
136 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Hauptmaterial Kaufen
0,6155 € - 0,7704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M4
Stahl
5,0791 € - 5,0791 € 48 Auf Lager
36.0 mm
M10
Stahl
4,162 € - 4,162 € 9 Auf Lager
16.0 mm
M4
Edelstahl
7,0591 € - 7,0591 € 1000 Auf Lager
20.0 mm
M5
Edelstahl
8,58 € - 8,58 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M6
Edelstahl
11,0048 € - 11,2343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M8
Edelstahl
1,0158 € - 1,2683 € 1016 Auf Lager
20.0 mm
M5
Stahl
1,2082 € - 1,5066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M4
Stahl
1,8077 € - 2,2239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M4
Stahl
2,1585 € - 2,6946 € 6 Auf Lager
20.0 mm
M5
Stahl
2,6952 € - 3,343 € 430 Auf Lager
24.0 mm
M6
Stahl
3,5869 € - 4,5052 € 770 Auf Lager
24.0 mm
M6
Stahl
5,0504 € - 6,2986 € 4 Auf Lager
30.0 mm
M8
Stahl
3,0108 € - 3,7709 € 941 Auf Lager
20.0 mm
M5
Edelstahl
0,3099 € - 0,5638 € 5200 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,5151 € - 0,8364 € 700 Auf Lager
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,4476 € - 0,7245 € 8010 Auf Lager
20.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,4246 € - 0,6901 € 1035 Auf Lager
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,0926 € - 0,0926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,3845 € - 0,6241 € 1990 Auf Lager
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
  • von 7
Rändelknopf 16.0 mm M4 9.5 mm Stahl Schwarz

10194577

Preisbereich
0,7704 € - 0,6155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Mutter
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 36.0 mm M10 23.0 mm Stahl Schwarz

10194652

Preisbereich
5,0791 € - 5,0791 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Mutter
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 12.0 mm Edelstahl Silbern

10194195

Preisbereich
4,162 € - 4,162 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 30.0 mm Edelstahl Silbern

10194379

Preisbereich
7,0591 € - 7,0591 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 25.0 mm Edelstahl Silbern

10194454

Preisbereich
8,58 € - 8,58 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
Rändelknopf 30.0 mm M8 20.0 mm Edelstahl Silbern

10194522

Preisbereich
11,2343 € - 11,0048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 11.5 mm Stahl Schwarz

10194591

Preisbereich
1,2683 € - 1,0158 €

Lagerbestände
1016 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Mutter
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 8.0 mm Stahl Schwarz

10194140

Preisbereich
1,5066 € - 1,2082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 20.0 mm Stahl Schwarz

10194225

Preisbereich
2,2239 € - 1,8077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 16.0 mm Stahl Schwarz

10194300

Preisbereich
2,6946 € - 2,1585 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 12.0 mm Stahl Schwarz

10194386

Preisbereich
3,343 € - 2,6952 €

Lagerbestände
430 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 30.0 mm Stahl Schwarz

10194461

Preisbereich
4,5052 € - 3,5869 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
Rändelknopf 30.0 mm M8 25.0 mm Stahl Schwarz

10194539

Preisbereich
6,2986 € - 5,0504 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 11.5 mm Edelstahl

10194607

Preisbereich
3,7709 € - 3,0108 €

Lagerbestände
941 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Mutter
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) POM

10057599

Preisbereich
0,5638 € - 0,3099 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10057803

Preisbereich
0,8364 € - 0,5151 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) POM

10057735

Preisbereich
0,7245 € - 0,4476 €

Lagerbestände
8010 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10057667

Preisbereich
0,6901 € - 0,4246 €

Lagerbestände
1035 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10057858

Preisbereich
0,0926 € - 0,0926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10058015

Preisbereich
0,6241 € - 0,3845 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm