Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.
Seriennummer: SR6127
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3759 € - 0,6112 € | 3214 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,6499 € - 1,0545 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,5151 € - 0,8364 € | 728 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,7087 € - 1,1176 € | 71 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 3,2885 € - 4,1143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
||
| 0,5323 € - 0,8637 € | 1820 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,406 € - 0,6614 € | 1800 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,0824 € - 0,0824 € | 83 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3256 € - 0,5308 € | 7225 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3256 € - 0,5308 € | 16955 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,5136 € - 0,835 € | 9640 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 3,4865 € - 4,333 € | 20 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Edelstahl
|
||
| 4,0891 € - 5,1078 € | 10 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
| 4,5339 € - 5,6673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 4,333 € - 5,4234 € | 700 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 6,6143 € - 6,6143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 1,5926 € - 1,9943 € | 203 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
| 2,066 € - 2,5826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
||
| 0,7087 € - 1,1176 € | 3400 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 3,5203 € - 4,3751 € | 478 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.