Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.
Seriennummer: SR6127
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5779 € - 5,7224 € | 68 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stahl
|
||
| 2,6209 € - 2,6209 € | 1686 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
| 0,7568 € - 1,5894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Polyamid 6
|
||
| 0,561 € - 0,911 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,561 € - 0,911 € | 999 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3873 € - 0,6298 € | 224 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,0573 € - 0,0573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,406 € - 0,6614 € | 500 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,4447 € - 0,7188 € | 10 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3873 € - 0,6298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3256 € - 0,5308 € | 621 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
| 1,3476 € - 1,6787 € | 220 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stahl
|
||
| 0,8018 € - 1,6839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Polyamid 6
|
||
| 0,3658 € - 0,594 € | 4620 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,4003 € - 0,6513 € | 209 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 1,0187 € - 1,0187 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 1,2683 € - 1,5782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stahl
|
||
| 0,3429 € - 0,5567 € | 12138 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,2749 € - 0,2749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
| 10177334 | 0,3045 € - 0,3045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.