Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0436 € - 0,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2051 € - 0,373 € | 1100 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,0286 € - 0,0286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,0852 € - 0,0995 € | 13680 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2783 € - 0,5093 € | 6557 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1087 € - 0,1274 € | 864 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1764 € - 0,1865 € | 110 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1044 € - 0,122 € | 12357 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,0746 € - 0,0875 € | 3344 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,0959 € - 0,112 € | 209 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1041 € - 0,1218 € | 1000 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1965 € - 0,3193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2668 € - 0,3113 € | 200 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,307 € - 0,3601 € | 34 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2094 € - 0,2467 € | 421 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2668 € - 0,3113 € | 10446 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,284 € - 0,5165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3314 € - 0,3314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2969 € - 0,5394 € | 3231 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1223 € - 0,143 € | 8594 Auf Lager |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung