Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1104 € - 0,1289 € | 157 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3041 € - 0,5581 € | 91 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 10053522 | 0,2783 € - 0,3242 € | 4481 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flache Betätigung
|
|
| 0,198 € - 0,2324 € | 2888 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1965 € - 0,2066 € | 504 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2582 € - 0,3012 € | 21 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1574 € - 0,1643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.365 in
9.3 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3314 € - 0,3314 € | 1372 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3515 € - 0,3515 € | 2073 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3515 € - 0,3515 € | 176 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1635 € - 0,1721 € | 191 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2094 € - 0,3344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3228 € - 0,5251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2238 € - 0,2238 € | 2983 Auf Lager |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1041 € - 0,1218 € | 1000 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,284 € - 0,5165 € | 6006 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3486 € - 0,3486 € | 6000 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1707 € - 0,3099 € | 370 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2051 € - 0,373 € | 2157 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2338 € - 0,3127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.