Menü Suche

Rändelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,2367 € - 0,2783 € 30300 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,2352 € - 0,2769 € 140 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,0852 € - 0,0995 € 13680 Auf Lager
M4
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,1104 € - 0,1289 € 157 Auf Lager
M5
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,1063 € - 0,1243 € 679 Auf Lager
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Flache Betätigung
0,1965 € - 0,3193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,2295 € - 0,2683 € 549 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,2668 € - 0,3113 € 10446 Auf Lager
M6
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Flache Betätigung
0,135 € - 0,1578 € 5649 Auf Lager
M4
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,1136 € - 0,1327 € 463 Auf Lager
M5
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,1071 € - 0,1252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,1635 € - 0,1721 € 191 Auf Lager
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Flache Betätigung
0,2783 € - 0,5093 € 6557 Auf Lager
M5
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,2094 € - 0,2467 € 421 Auf Lager
M5
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
0,3515 € - 0,3515 € 9 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
Flache Betätigung
0,3314 € - 0,3314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,3443 € - 0,5581 € 949 Auf Lager
M4
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,2037 € - 0,2367 € 12293 Auf Lager
M5
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,2582 € - 0,3012 € 21 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,2668 € - 0,3113 € 6945 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Flache Betätigung
  • von 7
Rändelkopfschraube M4 40.0 mm PA

10053324

Preisbereich
0,2783 € - 0,2367 €

Lagerbestände
30300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 30.0 mm Nylon 6/6

10053409

Preisbereich
0,2769 € - 0,2352 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M4 30.0 mm Nylon 6/6

10053294

Preisbereich
0,0995 € - 0,0852 €

Lagerbestände
13680 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M5 25.0 mm Nylon 6/6

10053379

Preisbereich
0,1289 € - 0,1104 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 8.0 mm PA

10053454

Preisbereich
0,1243 € - 0,1063 €

Lagerbestände
679 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 30.0 mm PA

10117507

Preisbereich
0,3193 € - 0,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 30.0 mm PA

10053300

Preisbereich
0,2683 € - 0,2295 €

Lagerbestände
549 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 8.0 mm PA

10053461

Preisbereich
0,3113 € - 0,2668 €

Lagerbestände
10446 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 40.0 mm PA

10053317

Preisbereich
0,1578 € - 0,135 €

Lagerbestände
5649 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 30.0 mm Nylon 6/6

10053393

Preisbereich
0,1327 € - 0,1136 €

Lagerbestände
463 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 10.0 mm Nylon 6/6

10053478

Preisbereich
0,1252 € - 0,1071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 22.0 mm PA

10053553

Preisbereich
0,1721 € - 0,1635 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088982

Preisbereich
0,5093 € - 0,2783 €

Lagerbestände
6557 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M5 15.0 mm PC

10116654

Preisbereich
0,2467 € - 0,2094 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M8 35.0 mm Nylon 6/6

10058480

Preisbereich
0,3515 € - 0,3515 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 30.0 mm Nylon 6/6

10058473

Preisbereich
0,3314 € - 0,3314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M4 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088975

Preisbereich
0,5581 € - 0,3443 €

Lagerbestände
949 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M5 25.0 mm PC

10116661

Preisbereich
0,2367 € - 0,2037 €

Lagerbestände
12293 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 20.0 mm Nylon 6/6

10053362

Preisbereich
0,3012 € - 0,2582 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 6.5 mm Nylon 6/6

10053447

Preisbereich
0,3113 € - 0,2668 €

Lagerbestände
6945 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head