Menü Suche

Rastbolzenfüße

Auf Lager

Rastbolzenfüße, aufgrund der pilzartigen Form des Fußes auch als Pilzgleiter bezeichnet, sind ein attraktiver Ersatz für Rollen mit Bolzenbefestigung oder Bolzenstellfüße. Sie werden in die Beine oder den Sockel einer Anwendung eingesetzt und ermöglichen es, die Möbel bei Bedarf problemlos und leicht zu bewegen. Sie bieten mehr Stabilität als eine Rolle, bei der die Gefahr besteht, dass sie hin und her rollt, insbesondere auf gefliesten oder laminierten Oberflächen.

Unser Sortiment an Rastbolzenfüßen besteht aus einem Unterteil aus schwarzem Polyamid (PA) und einem Bolzen aus verzinktem Stahl. Der Rastbolzen sorgt für eine schnelle Installation und das glatte PA-Unterteil für mühelose Manövrierbarkeit.

Es stehen sechs Typen zur Auswahl, die eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen erfüllen. Typ 4 hat ein hohles Unterteil.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe Unterteil Schraublochdurchmesser Tragfähigkeit Bolzenlänge Durchmesser Unterteil Kaufen
1,0062 € - 1,0062 € 4400 Auf Lager
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
2,1647 € - 2,1647 € 3155 Auf Lager
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
1,0062 € - 1,0062 € 5200 Auf Lager
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
0,9521 € - 1,2681 € 1983 Auf Lager
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
0,9843 € - 1,9745 € 599 Auf Lager
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
1,2681 € - 1,2681 € 2347 Auf Lager
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
Rastbolzenfüße 6. 50.0 mm 31.0 mm Nylon

10302583

Preisbereich
1,0062 € - 1,0062 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    6
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Schraublochdurchmesser
    11.0 mm
  • Bolzenlänge
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    31.0 mm
Rastbolzenfüße Schraubfüße 55.0 mm 63.0 mm Nylon

10302637

Preisbereich
2,1647 € - 2,1647 €

Lagerbestände
3155 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Tragfähigkeit
    55.0 kg
  • Schraublochdurchmesser
    11.0 mm
  • Bolzenlänge
    22.0 mm
  • Höhe Unterteil
    63.0 mm
Rastbolzenfüße Schraubfüße 49.0 mm 36.0 mm Nylon

10302620

Preisbereich
1,0062 € - 1,0062 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    5
  • Tragfähigkeit
    55.0 kg
  • Schraublochdurchmesser
    11.0 mm
  • Bolzenlänge
    22.0 mm
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Rastbolzenfüße 4 (hohles Unterteil) 60.0 mm 36.0 mm Nylon

10302613

Preisbereich
1,2681 € - 0,9521 €

Lagerbestände
1983 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Schraublochdurchmesser
    11.0 mm
  • Bolzenlänge
    22.0 mm
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Rastbolzenfüße Schraubfüße 70.0 mm 58.0 mm Nylon

10302606

Preisbereich
1,9745 € - 0,9843 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    3
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Schraublochdurchmesser
    8.0 mm
  • Bolzenlänge
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    58.0 mm
Rastbolzenfüße Schraubfüße 54.0 mm 58.0 mm Nylon

10302590

Preisbereich
1,2681 € - 1,2681 €

Lagerbestände
2347 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Schraublochdurchmesser
    11.0 mm
  • Bolzenlänge
    22.0 mm
  • Höhe Unterteil
    58.0 mm