Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.
Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.
Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | h | Farbe | A | h1 | Maximale Wandstärke | Minimum Wall Thickness | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7382 € - 1,1484 € | 60 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3048 € - 0,4742 € | 455 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3031 € - 0,4714 € | 150 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3926 € - 0,6107 € | 125 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4746 € - 0,7382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7646 € - 1,1895 € | 100 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,3281 € | 666 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4162 € - 0,6475 € | 400 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0874 € - 0,1359 € | 1900 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4579 € - 0,7123 € | 250 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,1115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1483 € - 0,2308 € | 1000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,132 € - 0,2053 € | 600 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1207 € - 0,1878 € | 1125 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1101 € - 0,1713 € | 937 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3201 € - 0,4979 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6328 € - 0,9843 € | 469 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Schwarz
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4122 € - 0,6412 € | 500 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,2744 € | 1100 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,4746 € - 0,7382 € | 350 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.