Menü Suche

Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

Neue Essentra-Artikelnummer:

20752569

Hersteller-Artikelnummer:

20752569

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
700 - 3499 0,1201 €
3500 + 0,108 €
Verpackungseinheit (VPE): 700

Bestelleinheit: VPE 700

Gesamtpreis:

84,07 €

700 x 0,1201 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h 5.0 mm
H 15.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale Wandstärke 3.0 mm
Farbe Schwarz
Material LDPE - PCR
Anteil recycelter Materialien in % 98%
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns