Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2918 € - 14,147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,91 € - 11,1052 € | 40 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,3161 € - 12,8987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 9,8184 € - 13,5494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,3161 € - 12,8987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 11,2918 € - 14,147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,0448 € - 8,7952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 6,60 € - 8,207 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.638 in
67.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,1783 € - 10,2157 € | 74 Auf Lager |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,4609 € - 9,3548 € | 1 Auf Lager |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,1782 € - 10,2156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,60 € - 8,207 € | 32 Auf Lager |
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,91 € - 11,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 8,91 € - 11,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 7,0448 € - 8,7952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 7,8913 € - 9,8857 € | 5 Auf Lager |
3.228 in
82.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 7,4609 € - 9,3548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.