Menü Suche

Ring Seal Clamps

In Produktion

Clamp-Dichtungen sind mit und ohne Lippe erhältlich. Bieten die neuesten Fortschritte bei der Erkennung und Eindämmung von Verunreinigungen, wodurch Produktverluste verringert und die Produktivität gesteigert werden können. Sie haben starke mechanische und abdichtende Eigenschaften. Sie haben eine blaue Dichtung zur einfachen Identifizierung.

  • Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. Ideal for food processing and pharmaceutical industries.
  • Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines.
  • FDA Compliant.
Material: VMQ, FKM, EPDM Farbe: Schwarz, Blau Seriennummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID Ringtyp Farbe Material OD Kaufen
13,1118 € - 21,9506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.8 mm
Nicht gelippt
Blau
FKM
50.5 mm
11,8195 € - 19,7872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.8 mm
Gelippt
Blau
EPDM
50.5 mm
15,3181 € - 25,6442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.5 mm
Nicht gelippt
Blau
EPDM
77.5 mm
15,129 € - 25,3276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.5 mm
Nicht gelippt
Schwarz
VMQ
77.5 mm
39,5876 € - 66,274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
97.8 mm
Nicht gelippt
Blau
FKM
119.0 mm
21,4958 € - 35,9863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.5 mm
Gelippt
Blau
FKM
77.5 mm
23,5761 € - 39,4689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.2 mm
Gelippt
Blau
FKM
91.0 mm
26,7279 € - 44,7455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
97.8 mm
Gelippt
Schwarz
VMQ
119.0 mm
23,9228 € - 40,0493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.2 mm
Gelippt
Schwarz
VMQ
91.0 mm
18,47 € - 30,9208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.2 mm
Gelippt
Blau
FKM
64.0 mm
24,7738 € - 41,474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
97.8 mm
Nicht gelippt
Blau
EPDM
119.0 mm
8,4785 € - 8,4785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.8 mm
Nicht gelippt
Blau
EPDM
50.5 mm
15,4127 € - 25,8025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.2 mm
Gelippt
Schwarz
VMQ
64.0 mm
11,0946 € - 11,0946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.8 mm
Nicht gelippt
Schwarz
VMQ
50.5 mm
24,1749 € - 40,4714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.2 mm
Gelippt
Blau
EPDM
91.0 mm
9,0774 € - 9,0774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.8 mm
Gelippt
Schwarz
VMQ
50.5 mm
11,6304 € - 11,6304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.8 mm
Gelippt
Schwarz
VMQ
50.5 mm
16,1061 € - 26,9634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.5 mm
Gelippt
Blau
EPDM
77.5 mm
22,4414 € - 37,5693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.2 mm
Nicht gelippt
Blau
FKM
91.0 mm
20,4242 € - 34,1923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.5 mm
Nicht gelippt
Blau
FKM
77.5 mm
  • von 2
Ringdichtungsklemme 22.8 mm 50.5 mm FKM Blau

10568392

Preisbereich
21,9506 € - 13,1118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Nicht gelippt
  • Farbe
    Blau
  • Material
    FKM
Ringdichtungsklemme 35.8 mm 50.5 mm EPDM Blau

10568538

Preisbereich
19,7872 € - 11,8195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Gelippt
  • Farbe
    Blau
  • Material
    EPDM
Ringdichtungsklemme 60.5 mm 77.5 mm EPDM Blau

10568859

Preisbereich
25,6442 € - 15,3181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Nicht gelippt
  • Farbe
    Blau
  • Material
    EPDM
Ringdichtungsklemme 60.5 mm 77.5 mm VMQ Schwarz

10568897

Preisbereich
25,3276 € - 15,129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Nicht gelippt
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    VMQ
Ringdichtungsklemme 97.8 mm 119.0 mm FKM Blau

10569184

Preisbereich
66,274 € - 39,5876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Nicht gelippt
  • Farbe
    Blau
  • Material
    FKM
Ringdichtungsklemme 60.5 mm 77.5 mm FKM Blau

10568880

Preisbereich
35,9863 € - 21,4958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Gelippt
  • Farbe
    Blau
  • Material
    FKM
Ringdichtungsklemme 73.2 mm 91.0 mm FKM Blau

10569030

Preisbereich
39,4689 € - 23,5761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Gelippt
  • Farbe
    Blau
  • Material
    FKM
Ringdichtungsklemme 97.8 mm 119.0 mm VMQ Schwarz

10569214

Preisbereich
44,7455 € - 26,7279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Gelippt
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    VMQ
Ringdichtungsklemme 73.2 mm 91.0 mm VMQ Schwarz

10569054

Preisbereich
40,0493 € - 23,9228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Gelippt
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    VMQ
Ringdichtungsklemme 48.2 mm 64.0 mm FKM Blau

10568736

Preisbereich
30,9208 € - 18,47 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Gelippt
  • Farbe
    Blau
  • Material
    FKM
Ringdichtungsklemme 97.8 mm 119.0 mm EPDM Blau

10569160

Preisbereich
41,474 € - 24,7738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Nicht gelippt
  • Farbe
    Blau
  • Material
    EPDM
Ringdichtungsklemme 22.8 mm 50.5 mm EPDM Blau

10568378

Preisbereich
8,4785 € - 8,4785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Nicht gelippt
  • Farbe
    Blau
  • Material
    EPDM
Ringdichtungsklemme 48.2 mm 64.0 mm VMQ Schwarz

10568750

Preisbereich
25,8025 € - 15,4127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Gelippt
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    VMQ
Ringdichtungsklemme 35.8 mm 50.5 mm VMQ Schwarz

10568569

Preisbereich
11,0946 € - 11,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Nicht gelippt
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    VMQ
Ringdichtungsklemme 73.2 mm 91.0 mm EPDM Blau

10569016

Preisbereich
40,4714 € - 24,1749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Gelippt
  • Farbe
    Blau
  • Material
    EPDM
Ringdichtungsklemme 22.8 mm 50.5 mm VMQ Schwarz

10568422

Preisbereich
9,0774 € - 9,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Gelippt
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    VMQ
Ringdichtungsklemme 35.8 mm 50.5 mm VMQ Schwarz

10568576

Preisbereich
11,6304 € - 11,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Gelippt
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    VMQ
Ringdichtungsklemme 60.5 mm 77.5 mm EPDM Blau

10568866

Preisbereich
26,9634 € - 16,1061 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Gelippt
  • Farbe
    Blau
  • Material
    EPDM
Ringdichtungsklemme 73.2 mm 91.0 mm FKM Blau

10569023

Preisbereich
37,5693 € - 22,4414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Nicht gelippt
  • Farbe
    Blau
  • Material
    FKM
Ringdichtungsklemme 60.5 mm 77.5 mm FKM Blau

10568873

Preisbereich
34,1923 € - 20,4242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Nicht gelippt
  • Farbe
    Blau
  • Material
    FKM