Menü Suche

Ringschrauben mit Außengewinde

In Produktion

Diese Ringschrauben mit Außengewinde bieten einen sicheren und praktischen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten. Bei der Verwendung ist es unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.

Sie verfügen über einen Gewindeschaft und eine geschlungene Öse oben. Der Gewindeschaft macht die Installierung in vorgebohrten Löchern oder einen Gewindeeinsatz einfach, und die geschlungene Öse bietet einen sicheren Verbindungspunkt für Haken, Ketten oder sonstige Hebezeuge. Das Design mit Außengewinde bietet eine starke und zuverlässige Verbindung, was sichere und schnelle Hebevorgänge ermöglicht. Sie sind nicht geeignet für wiederholte Hebevorgänge und sollten nicht bei Hubwinkeln von mehr als 45 oder schwenkenden Lasten eingesetzt werden.

Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C. Sie können auch bei etwas höheren Temperaturen funktionieren, dies verringert jedoch die Tragfähigkeit um 10 % bis 25 %. Sie werden häufig für Haken, Ketten und andere Hebezeuge auf Baustellen, im Industriebereich und bei Automobilanwendungen verwendet.

  • Es ist unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C.
  • Sie werden für Haken und Ketten auf Baustellen und im Automobilbereich verwendet.
  • Sie verfügen über einen Schaft mit Gewinde und eine geschlungene Öse oben.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303, Stahl, verzinkt Seriennummer: SRP4043A2, SRP4040

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
39 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h1 Material d1 Gewindetyp w1 w2 d2 Kaufen
3,8523 € - 5,929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0
Stahl, verzinkt
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
3,5927 € - 5,5345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.0
Stahl, verzinkt
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
66,8912 € - 102,9016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
168.0
Stahl, verzinkt
M48
Coarse
166.0
90.0
100.0
1,1526 € - 1,7756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
Stahl, verzinkt
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
10,4044 € - 16,0011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
Stahl, verzinkt
M24
Fine
90.0
50.0
50.0
60,308 € - 92,7879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
128.0
Stahl, verzinkt
M36
Fine
126.0
70.0
75.0
0,893 € - 1,3706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
Stahl, verzinkt
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
0,893 € - 1,3706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
Stahl, verzinkt
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
69,1548 € - 106,3905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
128.0
Stahl, verzinkt
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
3,5927 € - 5,5345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
Stahl, verzinkt
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
4,7765 € - 7,3412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
Edelstahl 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
3,9042 € - 6,0121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
Edelstahl 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
17,8079 € - 27,392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.0
Edelstahl 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
5,5241 € - 8,4938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
316 Edelstahl
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
60,8272 € - 93,5875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
168.0
Stahl, verzinkt
M45
Coarse
166.0
90.0
100.0
66,8393 € - 102,8289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
147.0
Stahl, verzinkt
M39
Coarse
144.0
80.0
85.0
11,3285 € - 17,4341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0
316 Edelstahl
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
3,0632 € - 4,7142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
Stahl, verzinkt
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
65,5725 € - 100,8768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
147.0
Stahl, verzinkt
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
28,5965 € - 43,9954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
109.0
Stahl, verzinkt
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
  • von 2
Ringschraube Fein M12 54.0 Stahl, verzinkt

20198534

Preisbereich
5,929 € - 3,8523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Ringschraube Grob M20 72.0 Stahl, verzinkt

20198565

Preisbereich
5,5345 € - 3,5927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Ringschraube Grob M48 166.0 Stahl, verzinkt

20198664

Preisbereich
102,9016 € - 66,8912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Ringschraube Grob M10 45.0 Stahl, verzinkt

20198510

Preisbereich
1,7756 € - 1,1526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Ringschraube Fein M24 90.0 Stahl, verzinkt

20198596

Preisbereich
16,0011 € - 10,4044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Ringschraube Fein M36 126.0 Stahl, verzinkt

20198633

Preisbereich
92,7879 € - 60,308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Ringschraube Grob M8 36.0 Stahl, verzinkt

20198503

Preisbereich
1,3706 € - 0,893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Ringschraube Grob M6 36.0 Stahl, verzinkt

20198497

Preisbereich
1,3706 € - 0,893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Ringschraube Grob M36 126.0 Stahl, verzinkt

20198626

Preisbereich
106,3905 € - 69,1548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Ringschraube Grob M14 63.0 Stahl, verzinkt

20199333

Preisbereich
5,5345 € - 3,5927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Ringschraube Grob M10 45.0 Edelstahl 303

20199203

Preisbereich
7,3412 € - 4,7765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Ringschraube Grob M8 36.0 Edelstahl 303

20199197

Preisbereich
6,0121 € - 3,9042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Ringschraube Grob M20 72.0 Edelstahl 303

20199234

Preisbereich
27,392 € - 17,8079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Ringschraube Grob M8 36.0 316 Edelstahl

20198978

Preisbereich
8,4938 € - 5,5241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Ringschraube Grob M45 166.0 Stahl, verzinkt

20199418

Preisbereich
93,5875 € - 60,8272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M45
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Ringschraube Grob M39 144.0 Stahl, verzinkt

20199401

Preisbereich
102,8289 € - 66,8393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M39
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Ringschraube Fein M12 54.0 316 Edelstahl

20198992

Preisbereich
17,4341 € - 11,3285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Ringschraube Grob M16 63.0 Stahl, verzinkt

20198541

Preisbereich
4,7142 € - 3,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Ringschraube Grob M42 144.0 Stahl, verzinkt

20198640

Preisbereich
100,8768 € - 65,5725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Ringschraube Grob M27 108.0 Stahl, verzinkt

20199388

Preisbereich
43,9954 € - 28,5965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0