Menü Suche

Ringschrauben mit Innengewinde

In Produktion

Diese Ringschrauben mit Innengewinde bieten einen sicheren und praktischen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten. Bei der Verwendung ist es unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.

Sie verfügen über einen massiven zylindrischen Schaft mit einem Gewindeende zur Befestigung und einer offenen Öse am anderen Ende. Die geschlungene Öse dient als sicherer Verbindungspunkt für Haken, Ketten und sonstige Hebezeuge. Das Design mit Innengewinde bietet eine starke und zuverlässige Verbindung für sichere und schnelle Hebevorgänge. Sie sind nicht geeignet für wiederholte Hebevorgänge und sollten nicht bei Hubwinkeln von mehr als 45 oder schwenkenden Lasten eingesetzt werden.

Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C. Sie können auch bei etwas höheren Temperaturen funktionieren, dies verringert jedoch die Tragfähigkeit um 10 % bis 25 %. Sie werden häufig für Haken, Ketten und andere Hebezeuge auf Baustellen, im Industriebereich und bei Automobilanwendungen verwendet.

  • Es ist unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C.
  • Sie werden für Haken und Ketten auf Baustellen und im Automobilbereich verwendet.
  • Sie verfügen über einen massiven zylindrischen Schaft mit einem Gewindeende zur Befestigung und einer offenen Öse am anderen Ende.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303, Stahl, verzinkt Seriennummer: SRP4044, SRP4041

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h1 Material d1 Gewindetyp w1 w2 d2 Kaufen
64,9599 € - 99,9422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
109.0
316 Edelstahl
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
18,8774 € - 23,5916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
Edelstahl 303
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
20,5595 € - 31,6285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
Stahl, verzinkt
M27
Coarse
90.0
50.0
50.0
7,7877 € - 11,9827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.0
Stahl, verzinkt
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
4,7765 € - 7,3412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
316 Edelstahl
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
8,0161 € - 12,3253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
Edelstahl 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
25,5644 € - 39,3227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
109.0
Stahl, verzinkt
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
7,3204 € - 11,2558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0
Edelstahl 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
11,2662 € - 17,3302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.0
Edelstahl 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
7,632 € - 11,7335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
316 Edelstahl
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
4,5999 € - 7,0816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0
Stahl, verzinkt
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
50,9731 € - 78,4274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
Stahl, verzinkt
M24
Fine
90.0
50.0
50.0
15,3262 € - 23,5708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
Stahl, verzinkt
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
27,122 € - 41,7213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
Edelstahl 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
31,7531 € - 48,8445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
109.0
Stahl, verzinkt
M33
Coarse
108.0
60.0
65.0
2,7205 € - 4,1846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
Stahl, verzinkt
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
  • von 2
Ringschraube Grob M30 108.0 316 Edelstahl

20199142

Preisbereich
99,9422 € - 64,9599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Ringschraube Grob M24 90.0 Edelstahl 303

20199326

Preisbereich
23,5916 € - 18,8774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Ringschraube Grob M27 90.0 Stahl, verzinkt

20199432

Preisbereich
31,6285 € - 20,5595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Ringschraube Grob M18 72.0 Stahl, verzinkt

20199425

Preisbereich
11,9827 € - 7,7877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Ringschraube Grob M8 36.0 316 Edelstahl

20199081

Preisbereich
7,3412 € - 4,7765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Ringschraube Grob M8 36.0 Edelstahl 303

20199258

Preisbereich
12,3253 € - 8,0161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Ringschraube Grob M30 108.0 Stahl, verzinkt

20198824

Preisbereich
39,3227 € - 25,5644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Ringschraube Grob M6 36.0 Edelstahl 303

20199241

Preisbereich
11,2558 € - 7,3204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Ringschraube Grob M20 72.0 Edelstahl 303

20199296

Preisbereich
17,3302 € - 11,2662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Ringschraube Grob M10 45.0 316 Edelstahl

20199098

Preisbereich
11,7335 € - 7,632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Ringschraube Grob M12 54.0 Stahl, verzinkt

20198756

Preisbereich
7,0816 € - 4,5999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Ringschraube Fein M24 90.0 Stahl, verzinkt

20198817

Preisbereich
78,4274 € - 50,9731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Ringschraube Grob M24 90.0 Stahl, verzinkt

20198800

Preisbereich
23,5708 € - 15,3262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Ringschraube Grob M16 63.0 Edelstahl 303

20199289

Preisbereich
41,7213 € - 27,122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Ringschraube Grob M33 108.0 Stahl, verzinkt

20199357

Preisbereich
48,8445 € - 31,7531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Ringschraube Grob M8 36.0 Stahl, verzinkt

20198480

Preisbereich
4,1846 € - 2,7205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0